Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
Wandbefestigungswinkel waagrecht flach
Art.-Nr. 105140 - WB D40 WA V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm |
Wandabstand | 80 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40 mm |
Werkstoff | NIRO |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm |
Wandabstand | 80 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40 mm |
GTIN: 4013364112650, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 653 G, Verpackungseinheit: 0 ST
waagrechte Montage
Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
zum Befestigen der Fangstangen D40
oder der Stützrohre am
zu schützenden Aufbau oder an der Wand
Werkstoff: NIRO
Befestigung: [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm
Wandabstand: 80 mm
Klemmbereich Fangstange: 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: WB D40 WA V2A
Art.-Nr.: 105140
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
Art.-Nr. 105342 - WB D40.50 SE WA46 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Wandabstand | 46 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Werkstoff | NIRO |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Wandabstand | 46 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
GTIN: 4013364111141, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 514 G, Verpackungseinheit: 0 ST
senkrechte Montage
Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
zum Befestigen der Fangstangen D40
oder der Stützrohre am
zu schützenden Aufbau oder an der Wand
Werkstoff: NIRO
Befestigung: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Wandabstand: 46 mm
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: WB D40.50 SE WA46 V2A
Art.-Nr.: 105342
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandbefestigungswinkel für senkrechte Montage
Art.-Nr. 105348 - WB D40.50 SE WA110 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Wandabstand | 110 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Werkstoff | NIRO |
Befestigung | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Wandabstand | 110 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
GTIN: 4013364287013, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 540 G, Verpackungseinheit: 0 ST
senkrechte Montage
Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
zum Befestigen der Fangstangen D40
oder der Stützrohre am
zu schützenden Aufbau oder an der Wand
Werkstoff: NIRO
Befestigung: [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm
Wandabstand: 110 mm
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: WB D40.50 SE WA110 V2A
Art.-Nr.: 105348
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 150-200 mm
Art.-Nr. 105344 - WB D40.50 V150.200 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Befestigung | [4x] 12 x 26 mm |
Wandabstand | 150-200 mm |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Befestigung | [4x] 12 x 26 mm |
Wandabstand | 150-200 mm |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364147300, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 1.52 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Verstellbereich
Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
zum Befestigen der Fangstangen D40
oder der Stützrohre am
zu schützenden Aufbau oder an der Wand
Verstellbereich 150-200 mm
Werkstoff: NIRO
Befestigung: [4x] 12 x 26 mm
Wandabstand: 150-200 mm
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: WB D40.50 V150.200 V2A
Art.-Nr.: 105344
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Art.-Nr. 105347 - WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Befestigung | [4x] 12 x 26 mm |
Wandabstand | 230-400 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Befestigung | [4x] 12 x 26 mm |
Wandabstand | 230-400 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
GTIN: 4013364278554, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 2.415 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Verstellbereich
Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
zum Befestigen der Fangstangen D40
oder der Stützrohre am
zu schützenden Aufbau oder an der Wand
Verstellbereich 230-400 mm
Werkstoff: St/tZn / NIRO
Befestigung: [4x] 12 x 26 mm
Wandabstand: 230-400 mm
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
Art.-Nr.: 105347
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Art.-Nr. 105343 - WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Befestigung | [4x] 12 x 26 mm |
Wandabstand | 400-700 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Befestigung | [4x] 12 x 26 mm |
Wandabstand | 400-700 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
GTIN: 4013364118515, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 3.6 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Verstellbereich
Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
zum Befestigen der Fangstangen D40
oder der Stützrohre am
zu schützenden Aufbau oder an der Wand
Verstellbereich 400-700 mm
Werkstoff: St/tZn / NIRO
Befestigung: [4x] 12 x 26 mm
Wandabstand: 400-700 mm
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
Art.-Nr.: 105343
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Wandbefestigungswinkel mit Verstellbereich von 230-1300 mm
Art.-Nr. 105349 - WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Befestigung | [4x] 12 x 26 mm |
Wandabstand | 700-1300 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Werkstoff | St/tZn / NIRO |
Befestigung | [4x] 12 x 26 mm |
Wandabstand | 700-1300 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
GTIN: 4013364288614, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 5.8 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Verstellbereich
Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
zum Befestigen der Fangstangen D40
oder der Stützrohre am
zu schützenden Aufbau oder an der Wand
Verstellbereich 700-1300 mm
Werkstoff: St/tZn / NIRO
Befestigung: [4x] 12 x 26 mm
Wandabstand: 700-1300 mm
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
Art.-Nr.: 105349
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Geländerbefestigung
Art.-Nr. 105354 - BS D40.50 D48.60 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 48-60 mm (1 1/2 -2") |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 48-60 mm (1 1/2 -2") |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
GTIN: 4013364098725, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 637 G, Verpackungseinheit: 5 ST
Geländebefestigung NIRO
Geländerbefestigungen
zum Befestigen der Stützrohre
oder der Fangstangen D40 an
Konstruktionselementen
z.B. Geländerrohren
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 48-60 mm (1 1/2 -2")
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: BS D40.50 D48.60 V2A
Art.-Nr.: 105354
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Geländerbefestigung mit Distanzstück
Art.-Nr. 105162 - BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 45-65 mm (11/2-2'') |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Länge Distanzstück | 95 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 45-65 mm (11/2-2'') |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Länge Distanzstück | 95 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364146433, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 600 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Geländerbefestigungen zum Befestigen der Stützrohre
oder der Fangstangen D40 an Konstruktionselementen
z.B. Geländerrohren
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 45-65 mm (11/2-2'')
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BSC D40 DS95 D45.65 V2A
Art.-Nr.: 105162
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Befestigungsschelle mit Spannband
Art.-Nr. 105160 - BSC D40.50 SB50.300 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 50-300 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 50-300 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 0,3 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364113022, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 506.2 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Befestigungsschelle
Halter für Fangstangen D40 und DEHNcon-H
Befestigungsschelle mit Spannband
für Rohre
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 50-300 mm
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Abmessung Band: 25 x 0,3 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: BSC D40.50 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 105160
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Befestigungsschelle mit Spannband und Distanzstück
Art.-Nr. 105163 - BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 50-300 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 3,0 mm |
Länge Distanzstück | 95 mm |
Werkstoff | NIRO |
Klemmbereich Rohr Ø | 50-300 mm |
Klemmbereich Fangstange | 40-50 mm |
Abmessung Band (b x t) | 25 x 3,0 mm |
Länge Distanzstück | 95 mm |
GTIN: 4013364248281, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 601 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Distanzstück NIRO
Befestigungsschelle mit Spannband zum Befestigen der
Stützrohre
an Konstruktionselementen
z.B. Antennenmasten
mit zusätzlichem Distanzstück 95 mm,
um Halterungen von z.B. Sektorantennen
am Mast auszugleichen
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rohr Ø: 50-300 mm
Klemmbereich Fangstange: 40-50 mm
Abmessung Band: 25 x 3,0 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: BS D40.50 DS95 SB50.300 V2A
Art.-Nr.: 105163
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –