Fangstangen D40
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46407689/HDVORSCHAU/105202_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46407689/HDVORSCHAU/105202_16-9.jpg)
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Bestandteile:
– Fangstange 2000 mm oder Rohrfangstange 2500 mm
– Rohr Ø40 x 5 mm mit Aufnahme Ø22 / 16 mm
– Erdungsanschluss NIRO mit KS-Verbinder aus NIRO für Rd 6-10 mm [Blitzstromtragfähigkeit 100 kA (10/350 µs)]
Die Befestigung z. B. an einer Wand erfolgt mit der Art.-Nr. 105 140 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354.
Die maximale freie Länge bezieht sich auf die Spitze der Fangstange bis zum oberen Halter (Befestigungspunkt).
Aus Stabilitätsgründen sollte der mittlere Halter (3 Befestigungen) möglichst unmittelbar unterhalb des oberen Halters montiert werden. Der Abstand darf nicht mehr als 15 cm betragen. Der untere Halter (Befestigungspunkt) ist im Bereich von ≤ 15 cm am Ende der Fangstange zu installieren.
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46407690/HDVORSCHAU/Windlast%20neu_Katalog.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46407690/HDVORSCHAU/Windlast%20neu_Katalog.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46407691/HDVORSCHAU/Windlast_Skala.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/46407691/HDVORSCHAU/Windlast_Skala.jpg)
Art.-Nr. 105170 FS D40 16 10 4000 KSV AL
GTIN 4013364151192, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.17 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 4000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 3500 mm |
Einspannlänge (l3) | 500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 3500 mm) 185 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105175 FS D40 22 16 10 4500 KSV AL
GTIN 4013364151208, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 4.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 4500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 4000 mm |
Einspannlänge (l3) | 500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 186 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105171 FS D40 16 10 5000 KSV AL
GTIN 4013364151215, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 5.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 5000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 4000 mm |
Einspannlänge (l3) | 1000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 185 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105176 FS D40 22 16 10 5500 KSV AL
GTIN 4013364151222, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 6.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 5500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 4500 mm |
Einspannlänge (l3) | 1000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 4500 mm) 186 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105172 FS D40 16 10 6000 KSV AL
GTIN 4013364151239, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 7.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 6000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 4500 mm |
Einspannlänge (l3) | 1500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 4500 mm) 186 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105177 FS D40 22 16 10 6500 KSV AL
GTIN 4013364151246, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 7.45 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 6500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5000 mm |
Einspannlänge (l3) | 1500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5000 mm) 183 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105173 FS D40 16 10 7000 KSV AL
GTIN 4013364151253, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 8.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 7000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5500 mm |
Einspannlänge (l3) | 1500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 146 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105178 FS D40 22 16 10 7500 KSV AL
GTIN 4013364151260, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 9.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 7500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5500 mm |
Einspannlänge (l3) | 2000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 149 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105174 FS D40 16 10 8000 KSV AL
GTIN 4013364151277, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.14 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 8000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5500 mm |
Einspannlänge (l3) | 2500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 142 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105179 FS D40 22 16 10 8500 KSV AL
GTIN 4013364151284, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
VorgängerTechnische Daten
Gesamtlänge (l1) | 8500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5500 mm |
Einspannlänge (l3) | 3000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 152 km/h |
Werkstoff Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105190 FS D40 16 10 4000 KSV V2A
GTIN 4013364152045, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 9.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 4000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 3500 mm |
Einspannlänge (l3) | 500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 3500 mm) 191 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105195 FS D40 22 16 10 4500 KSV V2A
GTIN 4013364152090, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 10.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 4500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 4000 mm |
Einspannlänge (l3) | 500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 192 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105191 FS D40 16 10 5000 KSV V2A
GTIN 4013364152052, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 12.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 5000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 4000 mm |
Einspannlänge (l3) | 1000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 4000 mm) 191 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105196 FS D40 22 16 10 5500 KSV V2A
GTIN 4013364152106, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 14.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 5500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 4500 mm |
Einspannlänge (l3) | 1000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 2 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 4500 mm) 192 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105192 FS D40 16 10 6000 KSV V2A
GTIN 4013364152069, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 16.20 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 6000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 4500 mm |
Einspannlänge (l3) | 1500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 4500 mm) 192 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105197 FS D40 22 16 10 6500 KSV V2A
GTIN 4013364152113, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 16.80 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 6500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5000 mm |
Einspannlänge (l3) | 1500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5000 mm) 190 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105193 FS D40 16 10 7000 KSV V2A
GTIN 4013364152076, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 19.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 7000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5500 mm |
Einspannlänge (l3) | 1500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 149 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105198 FS D40 22 16 10 7500 KSV V2A
GTIN 4013364152120, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 20.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 7500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5500 mm |
Einspannlänge (l3) | 2000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 159 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105194 FS D40 16 10 8000 KSV V2A
GTIN 4013364152083, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 22.40 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 8000 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5500 mm |
Einspannlänge (l3) | 2500 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 149 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Art.-Nr. 105199 FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
GTIN 4013364152137, Zolltarifnr. (EU): 85389099, Bruttogewicht: 23.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Gesamtlänge (l1) | 8500 mm |
Max. freie Länge mit Fangstange (l2) | 5500 mm |
Einspannlänge (l3) | 3000 mm |
Anzahl der Befestigungen | 3 |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | (Wandmontage mit freier Länge 5500 mm) 155 km/h |
Werkstoff Fangstange | NIRO |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |