Fangstangen freistehend 2,5 bis 3,5 m
Fangstange freistehend mit Dreibeinstativ zum Schutz von Dachaufbauten, mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10°.
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind separat zu bestellen.
Bestandteile:
– Rohrfangstange verjüngt Ø22 / 16 / 10 mm
– Anschlussklemme (Stangenklemme) für Rd 8-10 mm
– Dreibeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik
Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Der Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind separat zu bestellen.
Bestandteile:
– Rohrfangstange verjüngt Ø22 / 16 / 10 mm
– Anschlussklemme (Stangenklemme) für Rd 8-10 mm
– Dreibeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik
Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Für Fangstangen Ø22 mm
Art.-Nr. 105525 - FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Preis laden ...
Stück
Höhe | 2500 mm |
Radius | 320 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg | 137 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) | 730 x 800 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 185 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) | 850 x 930 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 2500 mm |
Radius | 320 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg | 137 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) | 730 x 800 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 185 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) | 850 x 930 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364241985, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 3.4 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstange freistehend Höhe 2500mm
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 185 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102
010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind
separat zu bestellen.
Höhe: 2500 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg:
137 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800
mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
185 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105525
oder gleichwertig.
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 185 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102
010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind
separat zu bestellen.
Höhe: 2500 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg:
137 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800
mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
185 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 2500 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105525
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Für Fangstangen Ø22 mm
Art.-Nr. 105530 - FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Preis laden ...
Stück
Höhe | 3000 mm |
Radius | 320 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg | 112 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) | 730 x 800 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 168 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) | 850 x 930 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 3000 mm |
Radius | 320 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg | 112 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) | 730 x 800 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 168 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) | 850 x 930 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364242029, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 3.8 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstange freistehend Höhe 3000mm
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 168 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102
010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind
separat zu bestellen.
Höhe: 3000 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg:
112 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800
mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
168 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105530
oder gleichwertig.
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max.10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 168 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102
010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind
separat zu bestellen.
Höhe: 3000 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg:
112 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800
mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
168 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3000 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105530
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Für Fangstangen Ø22 mm
Art.-Nr. 105535 - FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Preis laden ...
Stück
Höhe | 3500 mm |
Radius | 320 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg | 95 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) | 730 x 800 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 135 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) | 850 x 930 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 3500 mm |
Radius | 320 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg | 95 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg (l x b) | 730 x 800 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg | 135 km/h |
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg (l x b) | 850 x 930 mm |
Werkstoff Fangstange | Al |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364242043, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 4.3 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstange freistehend Höhe 3500mm
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 135 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102
010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind
separat zu bestellen.
Höhe: 3500 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg:
95 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800
mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
135 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105535
oder gleichwertig.
Fangstangen freistehend mit Dreibeinstativ
zum Schutz von Dachaufbauten,
mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 135 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 075 oder 102
010) und die
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 060 oder 102 050) sind
separat zu bestellen.
Höhe: 3500 mm
Radius: 320 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 8,5 kg:
95 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 8,5 kg: 730 x 800
mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 3 Sockeln à 17 kg:
135 km/h
Platzbedarf Stativ bei 3 Sockeln à 17 kg: 850 x 930 mm
Werkstoff Fangstange: Al
Werkstoff Stativ: St/tZn
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: FS 22 16 10 3500 AL DBS R320 STTZN
Art.-Nr.: 105535
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente