- Loading
Klemmstück
Zum Anschluss von Flachmaterial an Konstruktionsteile oder z. B. Anschlussklemmen für Stahlträger (ohne Bohrung im Flachband).
Klemmstück
Art.-Nr. 380129 - KS B11.11 FL30X4 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Fl | bis 30 x 4 mm |
Werkstoff | NIRO |
Art der Verbindung | lösbare Verbindung |
Befestigung | Vierkantloch 11 x 11 mm |
Schraube | di M8 x 16 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | = *) |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Fl | bis 30 x 4 mm |
Werkstoff | NIRO |
Art der Verbindung | lösbare Verbindung |
Befestigung | Vierkantloch 11 x 11 mm |
Schraube | di M8 x 16 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | = *) |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364150416, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 102 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Klemmstück zum Anschluss von Flachmaterial NIRO
Klemmstück zum Anschluss von Flachmaterial
an Konstruktionsteile oder z.B. Anschlussklemmen
für Stahlträger (ohne Bohrung im Flachband).
Klemmbereich Fl: bis 30 x 4 mm
Werkstoff: NIRO
Art der Verbindung: lösbare Verbindung
Befestigung: Vierkantloch 11 x 11 mm
Schraube: di M8 x 16 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): = *)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS B11.11 FL30X4 V2A
Art.-Nr.: 380129
oder gleichwertig.
Klemmstück zum Anschluss von Flachmaterial
an Konstruktionsteile oder z.B. Anschlussklemmen
für Stahlträger (ohne Bohrung im Flachband).
Klemmbereich Fl: bis 30 x 4 mm
Werkstoff: NIRO
Art der Verbindung: lösbare Verbindung
Befestigung: Vierkantloch 11 x 11 mm
Schraube: di M8 x 16 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): = *)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS B11.11 FL30X4 V2A
Art.-Nr.: 380129
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Klemmstück
Klemmstück aus NIRO zum Anschluss von Rund und Flachmaterial an Konstruktionsteile oder z.B. Anschlussklemmen für Stahlträger (ohne Bohrung im Flachband).
Art.-Nr. 380130 - KS B11.11 8.10 V2A
*
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Klemmbereich Seil | 35-95 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Art der Verbindung | lösbare Verbindung |
Befestigung | Vierkantloch 11 x 11 mm |
Schraube | di M8 x 16 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | = *) |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Klemmbereich Seil | 35-95 mm2 |
Werkstoff | NIRO |
Art der Verbindung | lösbare Verbindung |
Befestigung | Vierkantloch 11 x 11 mm |
Schraube | di M8 x 16 mm |
Werkstoff Schraube | NIRO |
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs) | = *) |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364512481, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 110 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Klemmstück zum Anschluss von Rund und Flachmaterial
NIRO
Klemmstück zum Anschluss von
Rund und Flachmaterial an
Konstruktionsteile oder
z.B. Anschlussklemmen für
Stahlträger
(ohne Bohrung im Flachband)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Klemmbereich Seil: 35-95 mm2
Werkstoff: NIRO
Art der Verbindung: lösbare Verbindung
Befestigung: Vierkantloch 11 x 11 mm
Schraube: di M8 x 16 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): = *)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS B11.11 8.10 V2A
Art.-Nr.: 380130
oder gleichwertig.
NIRO
Klemmstück zum Anschluss von
Rund und Flachmaterial an
Konstruktionsteile oder
z.B. Anschlussklemmen für
Stahlträger
(ohne Bohrung im Flachband)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Klemmbereich Seil: 35-95 mm2
Werkstoff: NIRO
Art der Verbindung: lösbare Verbindung
Befestigung: Vierkantloch 11 x 11 mm
Schraube: di M8 x 16 mm
Werkstoff Schraube: NIRO
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs): = *)
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS B11.11 8.10 V2A
Art.-Nr.: 380130
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –