DEHNcare ArcClassic
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063332/HDVORSCHAU/DEHNcare%20Leder-Neopren_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063332/HDVORSCHAU/DEHNcare%20Leder-Neopren_16-9.jpg)
- Guter Tragekomfort durch Einsatz von atmungsaktivem Leder-Neopren
- Flammenhemmende Klett- und Reißverschlüsse
- Fluoreszierende Streifenapplikationen
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063334/HDVORSCHAU/785780_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063334/HDVORSCHAU/785780_1.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063335/HDVORSCHAU/DEHNcare_ArcClassic_DE_EN.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063335/HDVORSCHAU/DEHNcare_ArcClassic_DE_EN.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063333/HDVORSCHAU/785770_1.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn.de/store/f/45063333/HDVORSCHAU/785770_1.jpg)
Art.-Nr. 785755 APC 48 50
GTIN 4013364152861, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 3.37 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 48 / 50 (M) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785756 APC 52 54
GTIN 4013364152878, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 3.48 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 52 / 54 (L) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785757 APC 56 58
GTIN 4013364152885, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 3.57 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 56 / 58 (XL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785758 APC 60 62
GTIN 4013364245150, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 3.88 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 60 / 62 (XXL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785759 APC 64 66
GTIN 4013364329362, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 4.08 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 64 / 66 (3XL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, den Mantel trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785769 APJ 46
GTIN 4013364152007, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.60 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 46 (XS) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785770 APJ 48
GTIN 4013364149458, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.56 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 48 (S) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785771 APJ 50
GTIN 4013364149465, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.50 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 50 (M) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785772 APJ 52
GTIN 4013364149472, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.62 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 52 (L) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785773 APJ 54
GTIN 4013364149489, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.67 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 54 (XL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785774 APJ 56
GTIN 4013364149502, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.85 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 56 (XXL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785775 APJ 58
GTIN 4013364149519, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.78 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
EuroTest PIP001 (10 kA / 1 s – dreipolig) | Ja |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 33,1 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 58 (3XL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Jacke trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785779 APT 46
GTIN 4013364151994, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.04 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 46 (XS) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785780 APT 48
GTIN 4013364149526, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.04 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 48 (S) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785781 APT 50
GTIN 4013364149533, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.10 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 50 (M) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785782 APT 52
GTIN 4013364149540, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.06 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 52 (L) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785783 APT 54
GTIN 4013364149557, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.26 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 54 (XL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785784 APT 56
GTIN 4013364149564, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.33 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 56 (XXL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen. |
Art.-Nr. 785785 APT 58
GTIN 4013364149571, Zolltarifnr. (EU): 42031000, Bruttogewicht: 2.39 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 320 kJ |
Erweiterte Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP) (in Anlehnung an Box-Test) | 630 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 29,2 cal / cm2 |
PPE Category (NFPA 70E) | PPE 3 |
Größe (International) | 58 (3XL) |
Bei sehr starken Verschmutzungen besteht die Möglichkeit, in einer Lederreinigung, die Hose trocken zu reinigen. |