SV-Klemmen für unterirdische Verbindungen
Schräg-Verbinder-Klemmen für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen.
SV-Klemmen für unterirdische Verbindungen
Art.-Nr. 308062 - SVK 6.28 FL30 STBL
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | St/blank |
Klemmbereich Rd / Fl | 6-28 / 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,3 kA |
Werkstoff Klemme | St/blank |
Klemmbereich Rd / Fl | 6-28 / 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,3 kA |
GTIN: 4013364344051, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 158 G, Verpackungseinheit: 50 ST
SV-Klemmen für einen Flach- und einen Rundleiter
St/blank
SV-Klemmen für unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
Werkstoff Klemme: St/blank
Klemmbereich Rd / Fl: 6-28 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: SVK 6.28 FL30 STBL
Art.-Nr.: 308062
oder gleichwertig.
St/blank
SV-Klemmen für unterirdische Verbindungen
für Kreuz-, Parallel- und T-Verbindungen
Werkstoff Klemme: St/blank
Klemmbereich Rd / Fl: 6-28 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 7,3 kA
Fabrikat: DEHN
Typ: SVK 6.28 FL30 STBL
Art.-Nr.: 308062
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –