Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isoliermatten bis 1000 V

  • Zur Standortisolierung beim Arbeiten unter Spannung bis 1000 V oder in der Nähe unter Spannung stehender Anlagen
  • Verschiedene Längen

Isoliermatte bis 1000 V

10 Produkte

Art.-Nr. 787457 ES0FI G - 1 X 10

GTIN 4013364480070, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 34.70 kg, VPE: 1.00 Stk.

Vorgänger

Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 10 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787457 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787457 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787461 ES0FI G - 1 X 1

GTIN 4013364513884, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 4.91 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 1 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787461 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787461 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787462 ES0FI G - 1 X 2

GTIN 4013364513839, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 8.22 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 2 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787462 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787462 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787463 ES0FI G - 1 X 3

GTIN 4013364513891, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 11.53 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 3 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787463 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787463 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787464 ES0FI G - 1 X 4

GTIN 4013364513907, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 14.84 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 4 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787464 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787464 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787465 ES0FI G - 1 X 5

GTIN 4013364513914, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 18.15 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 5 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787465 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787465 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787466 ES0FI G - 1 X 6

GTIN 4013364513846, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 21.46 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 6 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787466 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787466 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787467 ES0FI G - 1 X 7

GTIN 4013364513853, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 24.77 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 7 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787467 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787467 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787468 ES0FI G - 1 X 8

GTIN 4013364513860, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 28.08 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 8 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787468 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787468 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787469 ES0FI G - 1 X 9

GTIN 4013364513938, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 31.39 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 9 m
Breite 1000 mm
Dicke 2 mm
Farbe grau

Artikel 787469 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787469 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Gummi-Isoliermatte zur Standortisolierung bis 1000 V

2 Produkte

Art.-Nr. 785455 IMG SI 1M NS

GTIN 4013364088337, Zolltarifnr. (EU): 40082190, Bruttogewicht: 3.60 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge 1 m
Breite 1000 mm
Dicke 3,0 mm
Farbe grau

Artikel 785455 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785455 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 785456 IMG SI ..M NS

GTIN 4013364086821, Zolltarifnr. (EU): 40082190, Bruttogewicht: 3.60 g/mm, VPE: 1.00 mm


Abbildungen

Weitere Information

 

Technische Daten

Klasse 0
Nennspannung bis (UN ) 1000 V
Länge beliebig bis 10 m *)
Breite 1000 mm
Dicke 3,0 mm
Farbe grau
Mindestbestelllänge 1000 mm

Artikel 785456 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 785456 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben