Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Isoliermatten bis 36 kV

  • Zur Standortisolierung beim Arbeiten unter Spannung bis 36 kV oder in der Nähe unter Spannung stehender Anlagen
  • Verschiedene Längen

Isoliermatte bis 36 kV

10 Produkte

Art.-Nr. 787459 ES4FI G - 1 X 10

GTIN 4013364480087, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 84.80 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 10 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787459 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787459 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787471 ES4FI G - 1 X 1

GTIN 4013364513747, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 9.92 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 1 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787471 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787471 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787472 ES4FI G - 1 X 2

GTIN 4013364513754, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 18.24 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 2 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787472 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787472 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787473 ES4FI G - 1 X 3

GTIN 4013364513761, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 26.56 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 3 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787473 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787473 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787474 ES4FI G - 1 X 4

GTIN 4013364513778, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 34.88 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 4 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787474 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787474 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787475 ES4FI G - 1 X 5

GTIN 4013364513785, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 43.20 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 5 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787475 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787475 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787476 ES4FI G - 1 X 6

GTIN 4013364513792, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 51.52 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 6 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787476 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787476 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787477 ES4FI G - 1 X 7

GTIN 4013364513808, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 59.84 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 7 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787477 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787477 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787478 ES4FI G - 1 X 8

GTIN 4013364513815, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 68.16 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 8 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787478 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787478 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

Art.-Nr. 787479 ES4FI G - 1 X 9

GTIN 4013364513822, Zolltarifnr. (EU): 40082110, Bruttogewicht: 76.48 kg, VPE: 1.00 Stk.


Abbildungen

 

Technische Daten

Klasse 4
Nennspannung bis (UN ) 36 kV
Temperaturbeständigkeit -40 °C ... +65 °C
Länge 9 m
Breite 1000 mm
Dicke 5,2 mm
Farbe grau

Artikel 787479 wurde zum Merkzettel hinzugefügt.

Zum Merkzettel

Artikel 787479 wurde zum Warenkorb hinzugefügt.

Zum Warenkorb

nach oben