Schutz der Gebäude-, Mess-, Steuer- und Regelungstechnik

Sicher. Kompakt. Leistungsstark: Die Kombi-Ableiter der BLITZDUCTORconnect-Serie schützen MSR-Kreise, Bus- und Telekommunikations-Systeme zuverlässig vor Blitz- und Überspannungsschäden – in der Industrie wie in der Gebäudetechnik. Sie überzeugen durch minimalen Platzbedarf, starkem Ableitvermögen und leichter Handhabung – von der Montage bis zur Wartung.  

Entdecken Sie im Folgenden weitere Merkmale, die Ihre Anlagen ausfallsicherer und Ihre Prozesse effizienter machen.

Besondere Features:
  • Ableitvermögen 3 kA (10/350 µs), 10 kA (8/20 µs)
  • Stoßstrombelastbarkeit (8/20µs) Imax bis 20 kA
  • 6 mm Baubreite
Gelbe und blaue Kombi-Ableiter, montiert auf Hutschiene und vollständig verkabelt, vor offenem Schaltschrank.

Vorteile auf einen Blick

DEHN
01
Platzsparend und kompakt

Das kompakte Gerät passt mit nur 6 mm Baubreite auch in engste Schaltschrankumgebungen und lässt Platz für weitere Komponenten.

02
Hoher Schutz für Signalanlagen und Geräte

Mit Blitzstrom-Ableitvermögen von 3 kA und niedrigen Schutzpegeln schützt die BLITZDUCTORconnect-Serie Endgeräte zuverlässig und dauerhaft. Zudem sind die Überspannungsableiter für den sicheren Betrieb vibrations- und schockgeprüft.

Mehrere gelbe Kombi-Ableiter, montiert und verkabelt auf Hutschiene.
03
Ausfallzeiten runter, Systemverfügbarkeit hoch

Die „Fail-open-Funktion“ ist eine Schutzmechanik, die dafür sorgt, dass der Signalstromkreis bei einem Defekt des Ableiters erhalten bleibt, also nicht unterbrochen wird.

04
Flexibel für diverse Einsätze

Die BLITZDUCTORconnect-Serie gibt es für vielfältige Anwendungen: neben den modularen und kompakten Versionen gibt es auch spezielle Lösungen für beispielsweise Ex-Bereiche oder explizit hohe Nennströme. Nutzen Sie die die universellen Möglichkeiten für den Schutz Ihrer Anlagen.

Mehrere gelbe Kombi-Ableiter, montiert und verkabelt auf Hutschiene, neben anderen Geräten im Schaltschrank.
05
Zügige und eindeutige Installation

Werkzeuglos und zeitsparend verdrahten – das geht Dank der Push-in-Anschlusstechnik. Die Push-in-Technik ermöglicht eine zeitsparende, vibrationssichere und wartungsfreie Installation mit konstanter Klemmkraft. Zudem erleichtert sie das einfache Lösen der Leiter und reduziert das Risiko von Fehlmontagen. Für die fehlerfreie Verdrahtung sind die Überspannungsableiter eindeutig gekennzeichnet – erkennbar an der Aufschrift „protected“.

06
Einfache Wartung

Für die Wartung lässt sich der Signalkreis durch das gedrehte Einstecken des Überspannungsableiters galvanisch und werkzeuglos trennen. Über die integrierten Messbuchsen kann der Signalkreis gemessen werden.

DEHN
07
Integrierte Statusanzeige und Fernmeldeeinheit

Für die Fernüberwachung der Überspannungsableiter sind nur zwei Komponenten notwendig: die Sende- und Empfangseinheit und die Umlenk-Einheit. Verdrahtet wird nur die Sende- und Empfangseinheit. Bei der zugehörigen Umlenk-Einheit entfällt die Verdrahtung, da diese lediglich auf die Hutschiene aufgesteckt wird.

Technische Features auf einen Blick

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Produkt-Highlights

DEHN protects.
Mehrere Kombi-Ableiter der BLITZDUCTORconnect-Serie, montiert und verkabelt.

Perfektes Zusammenspiel unserer Produktfamilien

Zuverlässigen Schutz vor Blitz- und Überspannungen bieten BLITZDUCTORconnect und DEHNpatch. In Kombination mit der Fernmeldeeinheit DEHNrecord IRCM ist eine permanente Statusüberwachung der beiden Ableiterfamilien möglich. Die Ableiter der einzelnen Produktfamilien schützen MSR-Kreise, Ethernet-Infrastruktur sowie Bus- und Telekommunikations-Schnittstellen vor Schäden in Folge von Blitz- und Überspannungsereignissen.

DEHNpatch: Ableiter für Ethernet-Anwendungen
Systemschutz für Gebäude- und MSR-Technik

Verlässlich in vielen Anwendungen

Entdecken Sie weitere Einsatzbereiche, in den die Kombi-Ableiter ihre Stärken ausspielen.

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.