DEHNplan 2.0 – Blitzschutz digital planen

DEHNplan 2.0 – mit neuer, intuitiver Nutzeroberfläche: Mit der Planungssoftware gelangen Sie schnell und normgerecht zum äußeren Blitzschutz.

Alle Daten zentral in der Cloud – sicher auf europäischen Servern: Mit DEHNproject verwalten Sie und Ihr Team Dateien aus DEHNplan 2.0 und DEHNrisk – einfach von überall starten.

Neu: Der DEHNplan Viewer erweitert DEHNplan um eine browserbasierte Projektansicht. Teilen, prüfen und kommentieren Sie DEHNplan-Modelle direkt im Browser – ganz ohne zusätzliche Software.

Jetzt in DEHNproject starten.

mockup tablet with red background

Das zeichnet DEHNplan 2.0 aus

Die BIM-fähige Software (Building Information Modeling) für Ingenieurbüros, Planer und Blitzschutzbauer erleichtert Ihre Planung mit der visuellen Darstellung von Schutzraum und Trennungsabständen und einer automatischen Stückliste. Regelmäßige Updates halten die Software immer auf dem aktuellen Stand und stellen die Performance sicher. Für den Einsatz von DEHNplan 2.0 benötigen Sie keine speziellen Vorkenntnisse: Ihr Fachwissen zu Blitzschutz und Erdung sowie CAD-Kenntnisse sind die wichtigsten Voraussetzungen, um DEHNplan 2.0 optimal und effizient zu nutzen.

DEHNplan 2.0 ist konform zur DIN EN 62305 (VDE 0185-305).

In Kürze verfügbar: Revit-Kompatiblität

DEHNplan 1.0

EINE Software für alle Anforderungen

  • 3D-Blitzschutz und Erdungsplanung nach IEC 62305
  • BIM-kompatibel mit IFC-Import und -Export
  • Platzierung der Fangeinrichtungen
  • Platzierung der Ableitungen
  • Windböen-Geschwindigkeit
  • Berechnung und Darstellung des Schutzraumes
  • Berechnung und Darstellung des Trennungsabstandes
  • Erdungsanlage nach DIN 18014 und IEC 62305-3
  • Zugriff auf die DEHN 3D-Bauteilbibliothek
  • web-basiert, Arbeit an verschiedenen Standorten möglich
  • zentrale, web-basierte Datenablage
  • Nach VDE-Anforderungen für Smart Home Informationssicherheit getestet und zertifiziert (VDE-PB-0004:2020-01, VDE-PB-0005:2020-01)
  • In Kürze verfügbar: Revit-Kompatiblität

Noch Fragen? Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns
Logo Made in Germany

Software made in Germany

Mit dem BITMi-Gütesiegel "Software made in Germany" wird Software aus Deutschland ausgezeichnet. DEHN SE wurde im Jahr 2022 für das Produkt DEHNplan 2.0 vom Bundesverband IT- Mittelstand e.V. zertifiziert.

System­voraussetzungen

Betriebssystem

Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11

Hinweis: Nicht lauffähig innerhalb einer Citrix Lösung oder Remote-Desktop-Umgebung

Prozessor

Mindestvoraussetzung: Prozessor mit 2,5–2,9 GHz

Empfohlen: Prozessor mit 3 GHz und mehr

Arbeitsspeicher

Mindestvoraussetzung: 8 GB

Empfohlen: 32 GB

Bildschirmauflösung

Konventionelle Displays: 1920 x 1080 px mit True Color

Grafikkarte

Mindestvoraussetzung: 1 GB GPU mit OpenGL Unterstützung

Empfohlen: 4 GB GPU mit OpenGL-Unterstützung

Festplattenspeicherplatz

Mindestvoraussetzung: 3 GB 

Empfohlen: 10 GB

Zeigegerät

Kompatibel mit MS-Mouse mit mittlerer Maustaste oder Rollrad

Browser

Microsoft Edge (empfohlen), Google Chrome

Berechtigungen

Administratorenrechte für die Installation

Kosten und Lizenzen

Sie können die Software kostenfrei für 60 Tage testen. Dieser Zeitraum endet automatisch. Die Kosten für die jährliche Nutzung betragen 839,50 Euro (netto). Möchten Sie DEHNplan 2.0 nach Ablauf der Mindestlaufzeit von 12 Monaten weiter nutzen, müssen Sie nichts unternehmen. Wenn Sie DEHNplan 2.0 nicht darüber hinaus nutzen wollen, können Sie mit nur wenigen Klicks Ihr Abonnement kündigen.

Die Concurrent-Lizenz regelt, dass Sie DEHNplan 2.0 im gesamten Unternehmen nutzen können. Für eine spätere Weiterplanung können Entwürfe für andere Mitarbeiter abgespeichert werden. Wenn Sie DEHNplan 2.0 mit mehreren Mitarbeitern gleichzeitig nutzen wollen, können Sie weitere Lizenzen erwerben.

Weitere Informationen in der Leistungsbeschreibung von DEHNproject.

Haben wir Sie überzeugt?

Buchen Sie jetzt die Voll- oder Testversion.

Zur Buchung

Wissen & Support

Mit unseren E-Learning-Angeboten kommen Sie ganz entspannt zu mehr Wissen. Wählen Sie aus den kostenlosen Online-Seminaren, E-Learnings und FAQs zu DEHNplan 2.0. Wir unterstützen Sie auch mit individuellen Schulungen, nehmen Sie einfach Kontakt zu uns auf.

DEHNplan 2.0 Workshop – BASIC

Termine und Veranstaltungsorte

15. September 2026, Neumarkt
16. September 2026, Neumarkt

Anwendertag: 13. Oktober 2026, Neumarkt
Anwendertag: 14. Oktober 2026, Neumarkt

25. November 2026, Köln
26. November 2026, Köln

Downloads

Sie haben Fragen zu DEHNplan 2.0?

Ihre Ansprechpartner
Team DEHNplan 2.0
+49 9181 906 2290
dehnproject.support@dehn.de