DEHNrecord SD

Clever. Normgerecht. Multifunktional.

DEHNrecord Smart Device (SD) ist das multifunktionale Mess- und Analysegerät zur Überwachung von Power Quality in Niederspannungsnetzen. Damit werden Tendenzen und Probleme frühzeitig erkannt, um Schäden und Störungen nachhaltig zu vermeiden. Normgerecht nach EN 50160. 

DEHNmonitor

Video-Tutorials: Alle Informationen kurz und kompakt

In neun kurzen Video-Tutorials werden alle wichtigen Informationen zur Installation und Anwendung des DEHNrecord SD erklärt: Dazu gehört die Beschreibung der Hardware, der Anschluss des Geräts sowie die Inbetriebnahme mit Verbindungsaufbau zum Webserver und Geräteeinstellungen. Erfahren Sie außerdem alles rund um die Cloud "DEHNmonitor PQ": Von den Grundlagen, über die Darstellung der Ergebnisse und die verschiedenen Darstellungen der Messwerte. Nach der kostenlosen Anmeldung in der DEHNacademy haben Sie sofort Zugriff auf die Kursinhalte.


 

Zu den Tutorials
DEHNrecord product

Messen, prüfen, überwachen – mit DEHNrecord SD

  • Messung der Spannungsqualität nach EN 61000-4-30, Klasse A
  • Ereignismeldungen bei Grenzwertverletzungen gemäß EN 50160 sowie individueller Grenzwertdefinition  
  • Messung netzfrequenter Überspannungen gemäß EN 50550 sowie Unterspannungen
  • Lastgang- und Leistungsmessung
  • Impulsstrommessung bis 100kA mit externem Sensor (8/20 µs & 10/350 µs)
  • Flexible Kommunikationsanbindung über RJ45 Ethernetschnittstelle (Modbus TCP/IP - Protokoll und MQTT 3.1)
  • Effizientes Datenhandling basierend auf Edgecomputing
  • Integrierte, frei parametrierbare, digitale Ein- und Ausgänge  
  • Installationsvorteile durch Adaption an Blitzstrom- und Überspannungsableiter durch Phasenschiene 

Störungen und Fehler frühzeitig erkennen mit DEHNrecord SD

Mit dem Mess- und Analysegerät DEHNrecord SD ist die Messung aller relevanten Parameter ganz einfach. Dabei werden die gängigen Normen erfüllt.

Datenvisualisierung in der Cloud - DEHNmonitor PQ

Sie wollen DEHNrecord SD zur Geräteverwaltung und Messdatenvisualisierung an unser webbasiertes Monitoring-Tool DEHNmonitor PQ (Demo) anbinden oder Firmeware-Updates downloaden? Hier geht's weiter zur Registrierung und Anmeldung.

Zu DEHNmonitor PQ

DEHNrecord SD – ein überzeugendes Gerätekonzept

Clever kombinieren

Das multifunktionale Mess- und Analysegerät DEHNrecord SD erkennt Störungen verlässlich nach Norm und lässt sich darüber hinaus am perfekten Installationsort für stationäre Messungen mit Blitzstrom- und Überspannungsableiter einfach und schnell kombinieren. 

Der Anschluss erfolgt mittels Kammschiene ohne zusätzlichen Verdrahtungsaufwand und ohne separater zusätzlicher Vorsicherung. Blitzstrom- oder Überspannungs-Ableiter mit einer Baubreite von 3 TE im TN-C-System und 4 TE im TN-S und TT-System können direkt adaptiert werden. Beispielhafte Produkte sind DEHNventil M2, DEHNshield und DEHNguard ACI.

Online Katalog

Electrical cabinet with DEHNrecord SD and INSYS icom module installed on DIN rails, connected by multiple cables.

Konfigurationsdateien für Modbus - icomData Suite

Sie wollen das DEHNrecord SD einfach und bequem per Modbus an einen Router von INSYS icom anbinden? Im Downloadbereich stehen Ihnen hierfür fertige Konfigurationsdateien zur Verfügung. Diese beinhalten bereits alle wichtigen Modbus-Register, die für Ihre Anwendung erforderlich sind. Einfach die entsprechende Datei in der icom Data Suite hochladen und loslegen.

So können Sie das DEHNrecord SD z.B. über das IEC 60870-5-104 Protokoll in ein SCADA System einbinden.

Zum Download

Besser beraten mit umfassendem Service

Sie brauchen Unterstützung? DEHN bietet Ihnen Schulungen, Beratungen und weitere Serviceleistungen zu vielen spannenden Themen.

Downloads

Noch Fragen?

Kontaktanfrage

Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

CAPTCHA
Diese Frage stellt sicher, dass das Formular nicht durch Bots automatisch verwendet werden kann - vielen Dank für Ihr Verständnis!
Wir sind für Sie da!
Für Privatinteressierte: Wenden Sie sich bitte an ihren Elektrofachbetrieb.