HVI light plus

Die hochspannungsfeste, isolierte Ableitung bietet Vorteile für Montage und Planung. Dies ermöglicht die Vielzahl der in ihr vereinten Produkteigenschaften: Der integrierte Berührungsschutz, der nicht erforderliche zusätzliche Potentialanschluss, die Zulassung für den Ex-Bereich, ein Innenleiter von nur 16 mm² und vieles mehr. Damit passt sie für eine Vielzahl der Blitzschutzprojekte – bestimmt auch für Ihres. Sprechen Sie uns gerne zu Ihren Vorhaben an.

  • eindrahtiger Innenleiter
  • Trennungsabstand in Luft von 60 cm
  • vorkonfektioniert oder als Trommelware
Gebäude mit einem HVI light plus auf dem Flachdach. Im Hintergrund ist eine PV-Anlage zu sehen.

Der Allrounder im elektrisch isolierten Blitzschutz

Mit der HVI light plus bündelt DEHN mehr als 20 Jahre Erfahrung im Blitzschutz in einer Leitung. Das sind die Eckpunkte: 

  • Eindrahtiger Innenleiter
  • Trennungsabstand in Luft von 60 cm
  • Berührungsschutz durch zusätzlichen grauen Mantel
  • Ex-Zulassung
  • Brandklasse Eca
  • Halogenfrei
  • Signalgrau, optional überstreichbar
  • Kein zusätzlicher Potentialanschluss notwendig

Das zeichnet die HVI light plus aus:

Installation von HVI light plus
01
Einfache Montage und Kostenersparnis

Die Leitung sind einfach zu montieren, dank des einadrigen Innenleiters.
Zudem ist kein zusätzlicher Potentialanschluss notwendig.

Eine Hand hält eine HVI light plus Leitung
02
Berührungsschutz

Dafür sorgt ein zusätzlicher grauer Mantel.

HVI light plus mit Betonwand als Hintergrund
03
Optische Integration

Die Leitung ist in Grautönen verfügbar, die zur Betonwand passen und optional überstreichbar sind.

Alle Produkte

HVI-Blitzschutz – Wann benötigen Sie welche Leitung?

 HVI light plusHVIHVI power
Trennungsabstand in Luft≤ 60 cm≤ 75 cm≤ 90 cm
Struktureindrähtigein- / mehrdrähtigmehrdrähtig
Ausführungsignalgrauschwarzlichtgrauschwarz
AußendurchmesserØ 21 mmØ 20 mmØ 23 mmØ 27 mm
Blitzstromtragfähigkeit150 kA150 kA200 kA
Blitzschutzklasse (bel kc = 1) *)II - IVII - IVI - IV
Berührungsschutz
Ex-Zulassung
Überstreichbar
Ohne zusätzlichen Potentialanschluss

(*) bei Einzelableitung. Bei Mehrfachableitung (kc<1) auch für BSK I geeignet.

Seminare und Workshops

Nutzen Sie die DEHNacademy, um sich und Ihr Team immer auf dem neuesten Stand zu halten. 
Verschaffen Sie sich gleich einen Überblick über unser Kursangebot.