DEHNsense EFD – Mehr Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen

Der DEHNsense Electrical Field Detector (EFD) warnt rechtzeitig bei Gefahr durch elektrischen Strom, direkt vor dem Eindringen in die Gefahrenzone. Als Spannungswarner und Ergänzung zu den 5 Sicherheitsregeln erhöht der Feld Detektor signifikant die Sicherheit beim Arbeiten an elektrischen Anlagen. DEHNsense Electrical Field Detector ist geeignet für Nennspannungen von 6-420 kV / 16,7-60 Hz.

  • Nennspannungen von 6 – 420 kV
  • Anlagenspezifische Ansprechwerte
  • Dreifach-Alarm
DEHN

Ihre zusätzliche Warnung – anlagenspezifisch anpassbar!

DEHN

Die Gefahr der Routine in der Elektrotechnik

Warum Fachkräfte besonders gefährdet sind

Routine kann gefährlich sein, sowohl für junge als auch für erfahrene Fachkräfte. Während Berufseinsteiger oft Fehler aus mangelnder Erfahrung machen, verlassen sich ältere Fachkräfte zu sehr auf bekannte Abläufe. 

Mit  DEHNsense EFD  schaffen Sie zusätzliche Sicherheit: 

  • Elektrische Gefahrenfelder frühzeitig erkennen
  • Durch moderne Technik vor Routinefehlern schützen
  • Arbeitsschutzgesetz rechtssicher umsetzen 

DEHNsense EFD - Ihr Schutz nach dem Stand der Technik.  
Für mehr Sicherheit im Arbeitsalltag Ihrer Elektrofachkräfte! 

Jetzt Infografik downloaden

Passend für jede Arbeitssituation

Tragbar, leicht und flexibel: Der DEHNsense EFD kann am Helm oder am Handgelenk getragen werden. Er lässt sich jederzeit sicher bedienen – auch mit Handschuhen.

DEHN
01
DEHNsense  EFD am Handgelenk

Optimal bei der Arbeit an der elektrischen Anlage.

DEHN
02
DEHNsense  EFD am Helm

Optimal beim Arbeiten an der Freileitung.

Sicher in jeder Arbeitssituation

Bei Erreichen des vorab definierten Spannungsbereichs erfolgt die Warnung gleich 3-fach:  

  • optisch: 
    Durch rotes Blinken, von allen Seiten sichtbar. 
  • akustisch:  
    Durch einen alternierenden Warnton. 
  • haptisch:  
    Durch gut spürbares Vibrieren des Gerätes.
Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

Zusätzliche Sicherheit, die Alarm schlägt

Der Spannungswarner DEHNsense EFD schützt die Elektrofachkraft zusätzlich zu den 5 Sicherheitsregeln bei Arbeiten an Schaltanlage oder Freileitung. Auch wenn es im Arbeitsalltag oft stressig wird und schnell gehen muss oder die Aufgaben routinemäßig abgearbeitet werden, die Sicherheit der Monteure hat immer höchste Priorität. Durch den EFD werden Verwechslungen von Schaltfeldern oder das Besteigen des Freileitungsmastes von der falschen Seite durch einen dreifachen Alarm vermieden. An die DEHNwork App angebunden erhöht der DEHNsense EFD die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter.

Video DEHNsense EFD am Helm
Video DEHNsense EFD am Handgelenk
DEHN

Smarte Anbindung an die DEHNwork App

  • Im Zusammenspiel mit der DEHNwork App lassen sich alle Daten bequem über Smartphone oder Tablet (iOS oder Android) anzeigen und die verschiedenen Parameter vorab einstellen. 
  • Legen Sie verschiedene Anlagenprofile an, die Sie jederzeit aktivieren, den Anlagenverhältnissen anpassen und neu erstellen können. 
  • Übertragen Sie den anlagespezifischen QR-Code und den individuellen Ansprechwert kontaktlos auf Ihren EFD.

DEHNsense EFD

Unser Service

Downloads

Melden Sie sich zu unserem Newsletter UNDER POWER an

2x jährlich auf den neuesten Stand mit dem Newsletter UNDER POWER bringen. Alles rund um das sichere Arbeiten an elektrischen Anlagen.