Drahtlose Inspektionskamera – macht Unsichtbares sichtbar

Drahtlose Kamera für die sichere Inspektion von Schaltanlagen und Oberleitungen mit Nennspannungen bis 150 kV / 15–60 Hz. Ohne Freischaltung und ohne Spezialausbildung.

Funkverbindung zu Smartphones oder Tablets
optional verfügbares Makro-Objektiv
Sprachsteuerung
robuster Hartschalenkoffer
DEHN

Das zeichnet die Kamera aus

  • Unsichtbares sichtbar machen 
    Verborgene Verschmutzungen und Schäden entdecken, mit live übertragenen Fotos und Videos.
  • Sicherheit erhöhen
    Die Elektrofachkraft bleibt stets außerhalb des Gefahrenbereichs, da die Kamera an der Isolierstange angebracht ist.
  • Anlagenzustand dokumentieren
    Einfache Erstellung von Fotos und Videos zur Dokumentation und Archivierung. 
  • Zeit sparen
    Die Freischaltung der Anlage während der Inspektion ist nicht notwendig.
  • Oberleitungen von Bahnen inspizieren
    Die drahtlose Inspektionskamera ist auch optimal für die Inspektion von Oberleitungen geeignet.

Technische Features auf einen Blick

Die drahtlose Inspektionskamera erleichtert die Arbeit und spart Zeit. Immer an erster Stelle: die Sicherheit des Anwenders. Für hochwertige Ergebnisse bei der Inspektion ist die Kamera mit zweckorientierten Funktionen ausgestattet:  

  • Die Funkverbindung zu Smartphones oder Tablets ermöglicht die sichere Inspektion und den einfachen Umgang mit Isolierstange und Kamera.  
  • Mit der Sprachsteuerung haben Sie Zugriff auf alle Funktionen der Kamera.  
  • Mit dem optional verfügbaren Makro-Objektiv bleiben auch kleinste Schäden nicht verborgen.

Funktionsprinzip demonstriert am Vorgängermodell