DEHNcare ArcFit Indoor und Outdoor

Die Multinorm-Allrounder: Das einlagige Material sorgt für große Beweglichkeit und ein angenehmes Tragegefühl den ganzen Tag.  
Die ArcFit-Kollektionen erfüllen die Anforderungen der Schutzklasse APC 2 und der PPE-Kategorie 2. 

  • widerstandsfähig, draußen wie drinnen 
  • große Bewegungsfreiheit bei optimaler Passform
  • umfangreiches Größensortiment 
DEHN

Widerstandsfähig und normgerecht, draußen wie drinnen

Die Multinorm-Schutzkleidung DEHNcare ArcFit ist leicht und sicher, damit Elektrofachkräfte den ganzen Tag geschützt sind. Sie erfüllt alle erforderlichen Normen für das Arbeiten an elektrischen Anlagen. 

Fakten-Check

DEHN

ArcFit Indoor

Große Bewegungsfreiheit bei allen Tätigkeiten durch das rundherum einlagige Material 

Beste Sichtbarkeit durch zusätzliche Reflektoren 

Optimale Passform für jede Figur:

  • umfangreiches Größensortiment für Frauen und Männer 
  • erhältlich als Bund- und Latzhose  

Multinorm-Schutzkleidung schützt umfassend: 

  • Störlichtbogenschutz 
  • Schutz gegen Hitze und Flammen 
  • Schutz gegen elektrostatische Aufladung 
  • Schutz beim Schweißen  
  • Schutz in mittleren Risikosituationen 

Waschbar bis 60°, auch in der Industriewäsche 

Mehr dazu
DEHN

ArcFit Outdoor

Extrem leichtes Material mit 300 g/m²Flächengewicht, für besonders angenehmen Tragekomfort – bei optimalem Schutz  

Optimale Passform für jede Figur:  

  • umfangreiches Größensortiment für Frauen und Männer 
  • erhältlich als Bund- und Latzhose  

Multinorm-Schutzkleidung schützt umfassend: 

  • Störlichtbogenschutz 
  • Schutz gegen Hitze und Flammen 
  • Schutz gegen elektrostatische Aufladung 
  • Schutz beim Schweißen 
  • Schutzkleidung gegen flüssige Chemikalien und hochsichtbare Warnkleidung 

Waschbar bis 60°, auch in der Industriewäsche 

Mehr dazu

DEHNcare ArcFit – Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten

Optimale Passform für jede Figur

Finden Sie hier ein umfangreiches Größensortiment mit Standard-, Lang- und Kurzgrößen, sowie Damengrößen. 

Noch unsicher?

FAQ