Schutz von Brandmelde­anlagen

Für Errichter und Planer sicherheitstechnischer Anlagen ist es entscheidend, den Schutz von Brandmeldeanlagen von Anfang an zu berücksichtigen. Blitz- und Überspannungsschutz ist ein zentraler Bestandteil des anlagentechnischen Brandschutzes und erhöht die Funktionssicherheit sowie Verfügbarkeit der Anlagen.

Ein frühzeitig integrierter Überspannungsschutz reduziert Ausfallrisiken und Folgekosten und unterstützt die normgerechte Umsetzung Ihrer Projekte. Gleichzeitig minimieren Sie Haftungsrisiken: Kommt es infolge unzureichenden Schutzes zu Störungen oder Ausfällen, können Errichter und Betreiber im Schadensfall zur Verantwortung gezogen werden. Mit einer fachgerechten Planung erfüllen Sie gesetzliche und normative Anforderungen und sichern sich rechtlich ab.

Berücksichtigen Sie den Überspannungsschutz bei Ihren Planungen frühzeitig und sichern Sie sich langfristig gegen unnötige Risiken und Folgekosten ab. Wir unterstützen Sie!

Das Risiko:

Überspannungen können über die Energieversorgung, Brandmelde-Loops, Kommunikations- und Netzwerkschnittstellen sowie Antennen- und Fernmeldeleitungen eingekoppelt werden – mit unmittelbaren Auswirkungen auf die Funktion der Anlage. Schon eine einzige ungeschützte Schnittstelle kann die gesamte Anlage gefährden.

Die Folgen:

Überspannungsschäden können die Brandfallsteuerungen von Brandmeldeanlagen beeinträchtigen oder komplett außer Funktion setzen. In einem Notfall stehen dann zentrale Sicherheitsfunktionen wie das Auslösen von Löschsystemen, das Öffnen von Rauchabzügen oder die Aktivierung der Fluchtwegbeleuchtung nicht zuverlässig zur Verfügung. Neben der erhöhten Gefahr für Personen und Sachwerte entstehen zusätzliche Risiken für den Betreiber durch mögliche Haftungsansprüche und Betriebsunterbrechungen. 

Unsere Lösung:

Profitieren Sie von unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich Blitz- und Überspannnungsschutz. Wir unterstützen Sie gerne! Unser Schutzkonzept sichert alle relevanten Schnittstellen einer Brandmeldezentrale normgerecht und herstellerspezifisch. Wir machen komplexe Anforderungen verständlich und übersetzen sie in praxistaugliche Schutzkonzepte für sicherheitsrelevante TGA-Anwendungen.

Mit Sicherheit normgerecht

Unsere Lösungen und Produkte sind normenkonform nach IEC 61643-11 und Teil 21. Des Weiteren erfüllt ein Großteil unserer Blitzductor XT-Serie die Konformität nach VdS 2833, was den Einsatz im kritischen Umfeld ermöglicht. Erfahren Sie mehr über die Anforderungen und wie Sie diese mit unseren Lösungen erfüllen. Weitere Vorgaben zur Sicherheit von Menschen, Tieren und Technik enthalten die Normen der Reihe IEC 62305, sowie nationale Normen, Vorschriften und Gesetze.

Passend für Sie - maßgeschneiderte Lösungen mit leistungsstarken Komponenten

Für jede Brandmeldeanlage sind die Anforderungen an den Überspannungsschutz unterschiedlich. Deshalb bieten wir flexible, individuell konfigurierte Lösungen, die sich exakt auf Ihre technischen Gegebenheiten abstimmen lassen. Unsere leistungsstarken Schutzkomponenten sorgen für zuverlässige Funktionalität und erhöhen dauerhaft die Anlagenverfügbarkeit.

  • Individuelle Schutzlösungen und Auswahl von Einzelkomponenten
    Ob komplette Schutzlösung oder gezielte Ergänzung: Wir stellen die passende Kombination an Überspannungsableitern bereit.
  • Vormontierte Überspannungsschutz‑Verteiler, passend zum BMA‑System
    Für definierte Anwendungsfälle bieten wir über unsere Partner anschlussfertige, vorkonfigurierte Verteiler an, die alle benötigten Schutzkomponenten enthalten.
  • Neue Lösungen, speziell für Ihre Anforderungen konzipiert
    Bei Bedarf entwickeln wir gerne mit Ihnen neue Lösungen, welche exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Individuelle Schutzgeräte für jede Anforderung

Welche Schutzgeräte in einer Brandmeldeanlage optimal eingesetzt werden können, ergibt sich erst aus der ganzheitlichen Betrachtung der konkreten Infrastruktur und der potenziellen Risiken nach dem Blitzschutzzonen-Konzept. Unsere systemspezifischen Auswahlhilfen und technischen Empfehlungen bieten eine zuverlässige Orientierung:  

Vormontierte DEHNcube Überspannungsschutz-Verteiler

Die Systeme enthalten alle benötigten Schutzkomponenten in einer abgestimmten Grundkonfiguration. Durch die Vormontage entfällt die aufwendige Auswahl und Installation einzelner Komponenten. Die anschlussfertige Vorkonfiguration reduziert zudem Installationsfehler und erleichtert die normgerechte Umsetzung der Schutzmaßnahmen.

FAQs

Unsere Services

Wir begleiten Ihr Projekt von der Planung bis zur Umsetzung und darüber hinaus. Nutzen Sie unser vielfältiges Angebot an praktischen Tools und Services.

Jetzt anfordern: Schutzvorschlag BMA

Schutzvorschlag BMA

Kompakt aufbereitet und praxisnah erklärt, unterstützt Sie unser Schutzvorschlag für Brandmeldeanlagen dabei, wichtige Punkte frühzeitig zu berücksichtigen, typische Planungsfehler zu vermeiden und Projekte effizienter umzusetzen.