Bahnerdung
Um den Bahnbetrieb zu sichern und Personen zu schützen, sind Bahnerdung und Rückstromführung unverzichtbar. Sie sorgen dafür, dass im Schadensfall – wie bei einem Fahrdrahtriss – keine gefährlichen Spannungen auf Personen oder Betriebsmittel übertragen und die Stromversorgung sicher abgeschaltet wird.
DEHN bietet das komplette Sortiment an Erdungskomponenten aus einer Hand: von der Bahnerdung mit Erdungsbrücken und Erdungsverbindern bis hin zur Gebäudeerdung.
Lösungen für die Bahnerdung
Die Bahnerdung umfasst die kurzschlussstromfeste Verbindung aller leitfähigen Komponenten, der Rückleitung und der gesamten Erdung am Unterwerk. Dazu zählen Oberleitungsmasten, Gleise, Stahl- und Stahlbetonbrücken, Tunnelanlagen, leitfähige Komponenten auf Bahnsteigen, Schallschutzwände, Begrenzungen und Geländer sowie Erdungsanlagen für die Energietechnik und Telekommunikationsanlagen.
Mit unserem umfangreichen Sortiment an Erdungskomponenten schützen Sie die Infrastruktur für den Bahnbetrieb und die Personen im Bahnumfeld.
Grundlagen zur Bahnerdung: Bahnerdung und Rückstromführung
Um Personen und Anlagen bei einem Oberleitungsriss zu schützen, müssen alle elektrisch leitfähigen Teile direkt oder indirekt mit den Fahrschienen verbunden werden. Die Grundlage für die Bahnerdung bildet die Bahnerde. Die Fahrschienen sind dabei die zentralen Komponenten: Sie sind direkt mit dem lokalen Erdreich verbunden, somit geerdet und übernehmen die Rückstromführung. Dabei leiten sie den Strom der Oberleitung zurück zum Unterwerk. Alle Verbindungen zwischen leitfähigen Anlagenteilen im Rissbereich der Oberleitung und den Fahrschienen müssen kurzschlussstromfest ausgeführt sein. Das bedeutet, Erdungsbrücken und Erdungsverbinder müssen dem maximal auftretenden Strom standhalten.

Bahnerdung im Überblick:
1) Der Betriebsstrom fließt vom Unterwerk über die Oberleitung zum Triebfahrzeug und versorgt dieses mit Energie.
2) Über die Rückleitung (Fahrschiene) fließt der Strom wieder zurück zum Unterwerk. Die Fahrschienen bilden die Bahnerde: leitfähig und geerdet dienen Sie der Rückleitung des Fahrstromes (Rückstromführung).
Kurzschlussstromfestigkeit
Alle Verbindungen zwischen leitfähigen Anlagenteilen und den Fahrschienen müssen kurzschlussstromfest ausgeführt sein, um den maximal auftretenden Strömen standzuhalten.
Seminare
Jetzt anfordern: Schutzvorschlag Bahntechnik

Jetzt anfordern: Schutzvorschlag Bahntechnik
Kompakt aufbereitet und praxisnah erklärt, unterstützt Sie unser Schutzvorschlag für Bahntechnik dabei, wichtige Punkte frühzeitig zu berücksichtigen, typische Planungsfehler zu vermeiden und Projekte effizienter umzusetzen.
Downloads
DEHN Bahnerdung – Lösungen vom Spezialisten
Der Prellleiter – Schutzlösungen für die sichere Rückstromführung
Dokumentation Bahnerdung
DEHN schützt die Bahn-Infrastruktur
Haben Sie Fragen zu Schutzlösungen für die Bahn-Infrastruktur?
Ihr Ansprechpartner

Ihr Ansprechpartner