BLITZDUCTOR­connect schützt LST- und Tele­kommunikations-
technik der Bahn

Professionelle und langlebige Schutzkonzepte sind die Grundlage dafür, dass die Leit-, Sicherungs- und Kommunikationstechnik für den Bahnbetrieb zuverlässig funktioniert. Explizit schützenswert sind Stellwerke, Bahnübergänge, Weichenheizungen, FRMCS-Sende- und Empfangssysteme.  

Der universelle Kombi-Ableiter BLITZDUCTORconnect ist hierfür die optimale Lösung: Verschiedene Produkttypen und Gerätevarianten bedienen die unterschiedlichsten Anforderungen im Bahnumfeld. BLITZDUCTORconnect in der modularen Ausführung ist steckbar und kann fernüberwacht werden. Die speziell für den Bahnbereich entwickelte Variante BLITZDUCTORconnect MVG 230 schützt Leit-, Sicherungs- und Telekommunikationstechnik zum Beispiel gemäß den Anforderungen der DB-Richtlinie 819.0808. Ebenso hervorzuheben ist die schmale Baubreite der zwei Signaladern auf nur 6 mm.  

Railway systems protected by BLITZDUCTORconnect

Das zeichnet den BLITZDUCTORconnect aus

Der BLITZDUCTORconnect ist in der modularen Ausführung steckbar und kann fernüberwacht werden. Die schmale Baubreite von nur 6 mm pro Doppelader sorgt für mehr Platz im Schaltschrank. Der Ableiter sorgt für zuverlässig funktionierende Anlagen und Systeme und unterstützt somit den sicheren und pünktlichen Transport von Personen und Gütern.  

Systemverfügbarkeit sichern, Mitarbeiterkapazitäten optimieren, Platz gewinnen – dafür steht der BLITZDUCTORconnect.  

Entdecken Sie weitere Vorteile:  

01
Einfache Wartung

Optimieren Sie Mitarbeiterkapazitäten: Mit der passenden FM-Einheit haben Sie die Möglichkeit, den Status der Ableiter direkt an ein übergeordnetes Leitsystem melden zu lassen. Die aktive Sende- und Empfangseinheit mit passiver Umlenkeinheit minimiert dabei den Verdrahtungsaufwand bei der Installation. Die mechanische Statusanzeige gibt stets den vollen Überblick. Ausfälle einzelner Ableiter bei Überlast sind auf einen Blick am roten Sichtfenster zu erkennen. 

02
Bis zu 50 Ableiter überwachen

Dank innovativer Sende- und Empfangseinheit: Mit BLITZDUCTORconnect können bis zu 50 Ableiter mit nur einer Einheit überwacht werden. 

03
Einfache, schnelle und sichere Installation

Ob Installation oder Wartung: Beides funktioniert ohne Werkzeug und somit schnell und einfach. Die secR-Entriegelungstasten verhindern das versehentliche Ziehen eines Nachbarmoduls beim Tausch eines Steckmoduls. Ein weiterer Vorteil von secR: Das Modul sitzt fest in der Verriegelung – auch bei Vibrationen. 

04
Verfügbare Systeme

Hohe Anlagenverfügbarkeit hat höchste Priorität für einen reibungslosen Ablauf in der Bahninfrastruktur. Denn der Betrieb soll weitergehen, auch wenn ein Ableiter defekt ist und ersetzt werden muss. So bleibt z. B der Bahnübergang funktionsfähig, auch wenn ein Ableiter ausfällt. Die Fail-open-Funktion trennt überlastete Schutzmodule vom Signalkreis und Bahnsysteme bleiben weiterhin funktionsfähig. 

secR-Modulverriegelung

Ein großer Vorteil, wenn es darum geht, Zeit bei der Wartung zu sparen, ist das einfache Handling dank secR-Modulverriegelung. Überzeugen Sie sich davon im Video:  

Noch Fragen?

Die klären wir gerne persönlich.

Kontaktieren Sie uns

BLITZDUCTORconnect schützt nach Ril 819.0808

Die Ril 819.0808 ist die Richtlinie zur Planung von Blitz- und Überspannungsschutzmaßnahmen für den Bereich der Leit- und Sicherungstechnik sowie der Telekommunikation in allen signaltechnischen Anlagen der Deutschen Bahn AG. 

Signalverfügbarkeit maximieren und Ausfallzeiten minimieren – das sind die wichtigsten Aufgaben der Überspannungsschutzmaßnahmen im Bahnumfeld. Nach Ril 819.0808 müssen Überspannungsschutzkonzepte für LST- und TK-Anlagen ganz bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Eine wichtige Forderung: Schutzgeräte dürfen die Signaltechnik in keiner Weise beeinträchtigen. Das heißt, ein Ziehen oder Stecken von Ableitern muss ohne Beeinflussung des Signalkreises erfolgen. BLITZDUCTORconnect MVG ist impedanzneutral. Damit wird der Signalkreis beim Ziehen oder Stecken nicht beeinflusst. Dieser Ableiter erfüllt damit die Anforderung "Rückwirkungsfreiheit auf die Signaltechnik" nach Ril 819.0808. 

Wiring diagram BLITZDUCTORconnect by DEHN

Doppelter Schutz vor Überspannungen

Die Ril 819.0808 fordert eine Schutzbeschaltung, die die empfindliche Stellwerks-Elektronik vor transienten Blitz- und Überspannungen schützt und die Beeinflussung durch die Oberleitung beherrscht. 

Schaltungs­auslegung der Überspannungs­schutz-
einrichtungen (ÜSE) im Bereich der LST/TK

Die Überspannungsschutzeinrichtung wird grundsätzlich aus einer Reihenschaltung von Varistor und Gasableiter zwischen den Signaladern und Erde aufgebaut. Neben der Nennspannung gilt es, auch die Dauer- und Kurzzeitbeeinflussungsspannung zu beachten. Um diese sicher zu beherrschen, ist die Kombination aus BLITZDUCTORconnect und DEHNbloc Maxi die optimale Lösung. Transiente Blitz- und Überspannungen werden ebenso beherrscht, wie die Beeinflussung der Oberleitung. 

Ihr großer Vorteil: maximaler Platzgewinn durch nur 6 mm Baubreite pro Doppelader der BLITZDUCTORconnect-Geräte.