- Loading
Teleskopierbare Fangstangen freistehend bis 8 m
Der stapelbare Betonsockel (Gewicht 17 kg / Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Mit St/tZn Stativ
Art.-Nr. 105711 - FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 5200 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 40/30/20-4200 mm |
Radius | 560 mm |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 5200 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 40/30/20-4200 mm |
Radius | 560 mm |
Platzbedarf Stativ | 1210 x 1340 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364500976, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 13.79 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstangen freistehend
mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit
von 149 km/h bis 183 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze und Anzahl Betonsockel
zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
sind separat zu bestellen
Höhe: 5200 mm
Radius: 560 mm
Platzbedarf Stativ: 1210 x 1340 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA560 STTZN
Art.-Nr.: 105711
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Mit St/tZn Stativ
Art.-Nr. 105713 - FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 6500 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/40/30/20-5500 mm |
Radius | 1435 mm |
Platzbedarf Stativ | 2850 x 2530 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 6500 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/40/30/20-5500 mm |
Radius | 1435 mm |
Platzbedarf Stativ | 2850 x 2530 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364501041, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 26.32 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstangen freistehend
mit Abstrebung und klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit
von 149 km/h bis 189 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze und Anzahl Betonsockel
zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
sind separat zu bestellen
Höhe: 6500 mm
Radius: 1435 mm
Platzbedarf Stativ: 2850 x 2530 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D50 1.6 6.5M AL DBS RA1435 STTZN
Art.-Nr.: 105713
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Mit St/tZn Stativ
Art.-Nr. 105716 - FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Platzbedarf Stativ | 2850 x 2530 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 1435 mm |
Platzbedarf Stativ | 2850 x 2530 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364501072, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 29.28 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstangen freistehend
mit Abstrebung und klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
mit Anpassung an die Dachneigung bis max. 10 Grad
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit
von 147 km/h bis 149 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze und Anzahl Betonsockel
zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
sind separat zu bestellen
Höhe: 8000 mm
Radius: 1435 mm
Platzbedarf Stativ: 2850 x 2530 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D50 1.8 8.0M AL DBS RA1435 STTZN
Art.-Nr.: 105716
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Mit NIRO Stativ
Art.-Nr. 105710 - FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 5200 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 40/30/20-4200 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1600 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 5200 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 40/30/20-4200 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1600 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364500969, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 12.58 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstangen freistehend
mit Dreibeinstativ klein NIRO (Ausführung klappbar)
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
mit Adapterset zur Durchmesseränderung D50 auf D40mm
Ausgleich Dachneigungwinkel bis max. 10°
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit
von 149 km/h bis 191 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze und Anzahl Betonsockel
zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Sockelhalterset (Art.-Nr. 107 396)
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
sind separat zu bestellen
Höhe: 5200 mm
Radius: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 1400 x 1600 mm
Werkstoff Stativ: NIRO
Werkstoff Fangmast: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D40 1.5 5.2M AL DBS RA680 V2A
Art.-Nr.: 105710
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Mit NIRO Stativ
Art.-Nr. 105712 - FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 6500 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/40/30/20-5500 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1400 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 6500 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/40/30/20-5500 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1400 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364500983, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 16.77 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstangen freistehend
mit Vierbeinstativ klein NIRO (Ausführung klappbar)
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
Ausgleich Dachneigungwinkel bis max. 10°
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit
von 149 km/h bis 189 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze und Anzahl Betonsockel
zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Sockelhalterset (Art.-Nr. 107 396)
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
sind separat zu bestellen
Höhe: 6500 mm
Radius: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 1400 x 1400 mm
Werkstoff Stativ: NIRO
Werkstoff Fangmast: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D50 1.6 6.5M AL VBS RA680 V2A
Art.-Nr.: 105712
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Mit NIRO Stativ
Art.-Nr. 105714 - FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1400 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 680 mm |
Platzbedarf Stativ | 1400 x 1400 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364501058, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 19.95 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstangen freistehend
mit Vierbeinstativ klein NIRO (Ausführung klappbar)
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
Ausgleich Dachneigungwinkel bis max. 10°
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit
von 140 km/h bis 150 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze und Anzahl Betonsockel
zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Sockelhalterset (Art.-Nr. 107 396)
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
sind separat zu bestellen
Höhe: 8000 mm
Radius: 680 mm
Platzbedarf Stativ: 1400 x 1400 mm
Werkstoff Stativ: NIRO
Werkstoff Fangmast: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA680 V2A
Art.-Nr.: 105714
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Mit NIRO Stativ
Art.-Nr. 105715 - FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 2300 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Höhe | 8000 mm |
Fangspitze (Ø Länge) | 10-1000 mm |
Fangmast (Ø Länge) | 50/60/50/40/30/20-7000 mm |
Radius | 1330 mm |
Platzbedarf Stativ | 2300 x 2300 mm |
Werkstoff Stativ | NIRO |
Werkstoff Fangmast | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364501065, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 30.45 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Teleskopierbare Fangstangen freistehend
mit Vierbeinstativ groß NIRO (Ausführung klappbar)
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
Ausgleich Dachneigungwinkel bis max. 10°
Die Fangstangen sind nach Eurocode 1
(DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit
von 155 km/h bis 170 km/h dimensioniert
je nach ausgezogener Fangspitze und Anzahl Betonsockel
zum Errichten mit Betonsockel (Gewicht 17 kg)
Sockelhalterset (Art.-Nr. 107 396)
Stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010)
Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050)
sind separat zu bestellen
Höhe: 8000 mm
Radius: 1330 mm
Platzbedarf Stativ: 2300 x 2300 mm
Werkstoff Stativ: NIRO
Werkstoff Fangmast: Al
Fabrikat: DEHN
Typ: FS T D50 1.8 8.0M AL VBS RA1330 V2A
Art.-Nr.: 105715
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente