- Loading
MV-Klemmen mit Arretiernase
MehrzweckVerbindungs-Klemme mit Arretiernase zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.
Die Arretiernase dient der sicheren Verriegelung der MV-Klemme bei Kreuzanordnung.
Die Arretiernase dient der sicheren Verriegelung der MV-Klemme bei Kreuzanordnung.
Mit Sechskantschraube
Die Arretiernase dient der sicheren Verriegelung der MV-Klemme bei Kreuzanordnung.
Art.-Nr. 391079 - MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-70 mm2 |
Schraube | di M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 *) kA |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil) | 35-70 mm2 |
Schraube | di M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 *) kA |
GTIN: 4013364487130, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 95.181 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemme mit Sechskantschraube NIRO (V4A)
Mehrzweck-Verbindungsklemme
mit Verdrehschutz
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und
Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-70 mm2
Materialstärke: 2,5 / 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
Art.-Nr.: 391079
oder gleichwertig.
Mehrzweck-Verbindungsklemme
mit Verdrehschutz
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Sechskantschraube und
Gewinde im Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Klemmbereich (mehrdrähtig / Seil): 35-70 mm2
Materialstärke: 2,5 / 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK AR 8.10 SKM10X40 V4A
Art.-Nr.: 391079
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
Mit Flachrundschraube
Die Arretiernase dient der sicheren Verriegelung der MV-Klemme bei Kreuzanordnung.
Art.-Nr. 391070 - MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 *) kA |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Schraube | e M10 x 40 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
ASTM / AISI: | 316Ti / 316L / 316 |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 9,8 *) kA |
GTIN: 4013364487123, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 105.001 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemme mit Flachrundschraube NIRO (V4A)
Mehrzweck-Verbindungsklemme
mit Verdrehschutz
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
Art.-Nr.: 391070
oder gleichwertig.
Mehrzweck-Verbindungsklemme
mit Verdrehschutz
zur universellen Verwendung
als Kreuz-, T- und Parallelklemme
für Rundleiter
Blitzstromtragfähig
geprüft nach EN 62561-1
mit Flachrundschraube
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Materialstärke: 3,0 / 2,5 mm
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:: 316Ti / 316L / 316
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK AR 8.10 FRM10X40 V4A
Art.-Nr.: 391070