Teleskopierbare Fangstangen

Zur Befestigung z. B. an Wänden oder sonstigen Konstruktionen

Die Fangstangen sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.

Die Befestigung z. B. an einer Wand erfolgt mit der Art.-Nr. 105 342 und an Rohren mit der Art.-Nr. 105 354.

Die maximale freie Länge bezieht sich auf die Spitze der Fangstange bis zum oberen Halter (Befestigungspunkt).
Aus Stabilitätsgründen sollte der mittlere Halter (3 Befestigungen) möglichst unmittelbar unterhalb des oberen Halters montiert werden. Der Abstand darf nicht mehr als 15 cm betragen. Der untere Halter (Befestigungspunkt) ist im Bereich von ≤ 15 cm am Ende der Fangstange zu installieren.

Höhe 1,5-5,2 m

Art.-Nr. 105185 - FS T D40 1500 5200 AL

Preis laden ...

Stück

Höhe 1,6-6,5 m

Art.-Nr. 105186 - FS T D50 1600 6500 AL

Preis laden ...

Stück

Höhe 1,8-8 m

Art.-Nr. 105188 - FS T D60 1800 8000 AL

Preis laden ...

Stück