- Loading
Mögliche Verbindungen:
Verbindungsklemmen für Fundamenterder und Bewehrungen
Anordnung:
(II) = parallel
(+) = kreuz
Druckbügelklemme
Art.-Nr. 308031 - VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 6-20 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
Ausführung | ohne Klemmring |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 6-20 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
Ausführung | ohne Klemmring |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364136571, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 239.6 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Druckbügelklemme zum Verbinden von Rund- und
Flachleitern im Betonfundament oder von Betonstahl-
Matten und Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Ausführung: ohne Klemmring
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VK DB 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Art.-Nr.: 308031
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
Druckbügelklemme
Art.-Nr. 308033 - VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 6-20 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
Ausführung | mit Klemmring |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 6-20 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
Ausführung | mit Klemmring |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,4 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364519978, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 240.401 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Druckbügelklemme mit Klemmring
zum Verbinden von Rund- und
Flachleitern im Betonfundament
oder von Betonstahlmatten und
Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern
für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 6-20 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+/II) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Ausführung: mit Klemmring
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VK DB KR 6.20 8.10 FL30 BSB STBL
Art.-Nr.: 308033
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
Druckbügelklemme MAXI
Art.-Nr. 308036 - VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 20-32 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm |
Ausführung | mit Klemmring |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14,0 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | (+/II) 20-32 / 8-10 mm |
Klemmbereich Rd / Fl | (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm |
Ausführung | mit Klemmring |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 14,0 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364136588, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 275.6 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Druckbügelklemme zum Verbinden von Rund- und
Flachleitern im Betonfundament oder von Betonstahl-
Matten und Bewehrungen mit Rund- und Flachleitern für
T-, Kreuz- und Parallelverbindungen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: (+/II) 20-32 / 8-10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: (+/II) 20-32 / 40 x 4-5 mm
Ausführung: mit Klemmring
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VK DB 20.32 8.10 FL40 BSB STBL
Art.-Nr.: 308036
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
Verbindungsklemme ohne Druckbügel
Art.-Nr. 308032 - VK 6.20 FL30 BSB STBL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,0 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm |
Klemmbereich Fl / Fl | (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 7,0 kA |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364152823, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 178.5 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Verbindungsklemmen, für Fundamenterder zum Verbinden
von Rund- und Flachleitern im Betonfundament
Für Kreuzverbindungen ohne die Leiter einfädeln
zu müssen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 6-20 / 30 x 3-4 mm
Klemmbereich Fl / Fl: (+/II) 30 x 3-4 / 30 x 3-4 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VK 6.20 FL30 BSB STBL
Art.-Nr.: 308032
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
Verbindungsklemme MAXI ohne Druckbügel
Art.-Nr. 308037 - VK 20.32 FL40 BSB STBL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/blank |
Klemmbereich Rd / Fl | (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364154704, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 218 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Verbindungsklemmen, für Fundamenterder zum Verbinden
von Rund- und Flachleitern im Betonfundament
Für Kreuzverbindungen ohne die Leiter einfädeln
zu müssen
Werkstoff: St/blank
Klemmbereich Rd / Fl: (+) 20-32 / 30 x 3-40 x 5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VK 20.32 FL40 BSB STBL
Art.-Nr.: 308037