Eisabschlagsstange
- Zum Entfernen von Eis an in der Nähe unter Spannung stehender Anlagenteile z. B. Oberleitungsanlagen im Freien oder aber auch in Tunnelsystemen
- Massiver Eisabschlaghammer aus isolierendem Material
- Eine Isolierstange für 15 kV / 16,7 Hz und 25 kV / 50 Hz-Systeme
- Mit teleskopierbarer Handhabe bis zu einer Gesamtlänge von 3420 mm bis 5270 mm
Arbeitskopf (Hammer)
Arbeitskopf (Hammer) mit Steckkupplung
Art.-Nr. 766372 - AK 25 ESH STK SN7361
Preis laden ...
Stück
Isolierstange
Isolierstange mit Steckkupplung für Arbeitskopf (Hammer)
Art.-Nr. 766371 - ISN 25 STK 900SN7360
Preis laden ...
Stück
Teleskopische Handhabeverlängerung
Teleskopische Handhabeverlängerung mit Steckkupplung für Isolierstange und Abschlussteil mit Ringöse
Art.-Nr. 766469 - HVTC STK 4100 SN7359
Preis laden ...
Stück