- Loading
Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen. Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept an Schnittstellen 0B – 1 und höher.
DEHNguard ME/SE DC ... (FM)
- Universell einsetzbarer Kombi-Ableiter / Überspannungs-Ableiter, bestehend aus Basisteil und gestecktem Schutzmodul
- Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen konstruiertes Gerätekonzept
- Leistungsfähige DC-Schaltvorrichtung DCD zur Vermeidung von Brandschäden infolge DC-Schaltlichtbögen
- Vorsicherungsfreier Einsatz in definierten Anwendungsgrenzen
- Funktions- / Defektanzeige durch grün-rote Markierung im Sichtfenster
- Einfacher, werkzeugloser Schutzmodulwechsel durch Modulverriegelungssystem mit Modulentriegelungstaste
DEHNguard M DC ACI 1250 FM
Art.-Nr. 972150 - DG M DC ACI 1250 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation analog zu EN 61643-41 / ... IEC 61643-41 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC [DC+ --> DC-] (UC ) | 1250 V |
Höchste Dauerspannung DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) | 625 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Max. Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [DC+ --> DC-] (UP ) | < 5 kV |
Schutzpegel [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) | < 2,5 kV |
Max. Kurzschlussfestigkeit (ISCCR ) | 5 kA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD-Klassifikation analog zu EN 61643-41 / ... IEC 61643-41 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC [DC+ --> DC-] (UC ) | 1250 V |
Höchste Dauerspannung DC [(DC+/DC-) --> PE] (UC ) | 625 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 10 kA |
Max. Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (Imax ) | 20 kA |
Schutzpegel [DC+ --> DC-] (UP ) | < 5 kV |
Schutzpegel [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) | < 2,5 kV |
Max. Kurzschlussfestigkeit (ISCCR ) | 5 kA |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364530850, Zolltarifnummer: 85354000, Bruttogewicht: 652.761 G, Verpackungseinheit: 0 ST
modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 6 TE
mechanische Funktions-/Defektanzeige
Ableiter Typ 2 analog zu EN / IEC 61643-41
bestehend aus Schalter-/Funkenstrecken-Kombination
Speziell für den Einsatz in DC-Ladeeinrichtungen bis
1250 V
Höchste Dauerspannung (+ --> -): 1250 V DC
Nennableitstoßstrom (8/20 µs): 10 kA
potentialfreier Fernmeldekontakt als Wechselkontakt
Vibrations- und Schockgeprüft nach EN60068
Fabrikat: DEHN
Typ: DG M DC ACI 1250 FM
Art.-Nr.: 972150
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard ME DC ... FM
Art.-Nr. 972147 - DG ME DC Y 1000 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation analog zu EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 1000 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [DC+ --> DC-] (UP ) | < 3,75 kV |
Schutzpegel [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) | < 2,5 kV |
Max. Kurzschlussfestigkeit (ISCCR ) | 500 A / 170 ms |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD-Klassifikation analog zu EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 1000 V |
Blitzstoßstrom (10/350 µs) (Iimp ) | 5 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel [DC+ --> DC-] (UP ) | < 3,75 kV |
Schutzpegel [(DC+/DC-) --> PE] (UP ) | < 2,5 kV |
Max. Kurzschlussfestigkeit (ISCCR ) | 500 A / 170 ms |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364519817, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 530.491 G, Verpackungseinheit: 0 ST
3-poliger, modularer, steckbarer Kombi-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 4TE
mechanische Funktions-/Defektanzeige
Ableiter Typ 1+2 analog zu EN 61643-11 Y-Schaltung
bestehend aus leckstromfreier Varistor-Gasableiter
-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen bis 1000 V
geeignete
DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 1000 V dc
Blitzstoßstrom 5kA (10/350µs)
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA (8/20µs)
potentialfreier Fernmeldekontakt als Wechselkontakt
Vibrations- und Schockgeprüft nach EN60068
Fabrikat: DEHN
Typ: DG ME DC Y 1000 FM
Art.-Nr.: 972147
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard SE DC ...
Art.-Nr. 972110 - DG SE DC 60
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 0,5 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 300 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 0,5 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 300 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
GTIN: 4013364158504, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 160 G, Verpackungseinheit: 0 ST
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 60 V dc
Schutzpegel: <= 0,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 60
Art.-Nr.: 972110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard SE DC ...
Art.-Nr. 972120 - DG SE DC 242
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 242 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 300 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 242 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 300 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
GTIN: 4013364158528, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 170 G, Verpackungseinheit: 0 ST
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 242 V dc
Schutzpegel: <= 1,25 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach
DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 242
Art.-Nr.: 972120
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard SE DC ...
Art.-Nr. 972130 - DG SE DC 550
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 550 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,0 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 200 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 550 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,0 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 200 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
GTIN: 4013364158627, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 184 G, Verpackungseinheit: 0 ST
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 550 V dc
Schutzpegel: <= 2,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 550
Art.-Nr.: 972130
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard SE DC ...
Art.-Nr. 972140 - DG SE DC 900
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 900 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,0 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 100 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 80 A gPV |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 900 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,0 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 100 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 80 A gPV |
GTIN: 4013364158641, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 190 G, Verpackungseinheit: 0 ST
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 900 V dc
Schutzpegel:<= 3,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 900
Art.-Nr.: 972140
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard SE DC ... FM
Art.-Nr. 972115 - DG SE DC 60 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 0,5 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 300 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 60 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 0,5 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 300 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364158511, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 164 G, Verpackungseinheit: 0 ST
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 60 V dc
Schutzpegel: <= 0,5 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 60 FM
Art.-Nr.: 972115
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard SE DC ... FM
Art.-Nr. 972125 - DG SE DC 242 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 242 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 300 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 242 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 1,25 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 300 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364158610, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 174 G, Verpackungseinheit: 0 ST
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 242 V dc
Schutzpegel: <= 1,25 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 242 FM
Art.-Nr.: 972125
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard SE DC ... FM
Art.-Nr. 972135 - DG SE DC 550 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 550 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,0 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 200 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 550 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 2,0 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 200 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 35 A gG |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364158634, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 189 G, Verpackungseinheit: 0 ST
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 550 V dc
Schutzpegel: <= 2,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 550 FM
Art.-Nr.: 972135
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNguard SE DC ... FM
Art.-Nr. 972145 - DG SE DC 900 FM
- Loading
- Loading
- Loading
Preis laden ...
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 900 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,0 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 100 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 80 A gPV |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
SPD-Klassifikation nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Typ 2 / Class II |
Höchste Dauerspannung DC (UC ) | 900 V |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) (In ) | 12,5 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,0 kV |
Kurzschlussfestigkeit ohne Vorsicherung DC (ISCCR ) | 100 A |
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem Überstromschutz DC (ISCCR ) | 25 kA |
Max. netzseitiger Überstromschutz | 80 A gPV |
FM-Kontakte / Kontaktform | Wechsler |
GTIN: 4013364158658, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 194 G, Verpackungseinheit: 0 ST
1-poliger, modularer, steckbarer Überspannungs-Ableiter
für Gleichstromanwendungen, Breite 1,5TE
Defektanzeige
Ableiter Typ 2 nach EN 61643-11
Mit Fernmeldekontakt
Hochleistungsfähige Varistor-Technologie
Speziell für den Einsatz in DC-Stromkreisen
geeignete DC-Schaltvorrichtung DCD
Höchste Dauerspannung: 900 V dc
Schutzpegel: <= 3,0 kV
Nennableitstoßstrom: 12,5 kA
Kurzschlussfestigkeit bei max. netzseitigem
Überstromschutz DC: 2000 A
Energetische Koordination nach DIN EN 62305-4
Ableiter der Red/Line-Familie
Fabrikat: DEHN
Typ: DG SE DC 900 FM
Art.-Nr.: 972145
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –