- Loading
Erdungsklemmen
Zum Anschluss von Erdungsleitungen an Rohrleitungen, mit Flügelschraube M8.
Ausführung klein
Art.-Nr. 435805 - EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemmkörper | TG/tZn |
Werkstoff Spindel | St/gal Zn |
Klemmbereich Rohr Ø | 4-45 mm (3/8-1 1/4'') |
Anschlussquerschnitt | 6-16 mm2 |
Werkstoff Klemmkörper | TG/tZn |
Werkstoff Spindel | St/gal Zn |
Klemmbereich Rohr Ø | 4-45 mm (3/8-1 1/4'') |
Anschlussquerschnitt | 6-16 mm2 |
GTIN: 4013364029798, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 317 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsklemme Ausführung klein
Erdungsklemme zum Anschluss von Erdungsleitungen
an Rohrleitungen
Werkstoff Klemmkörper: TG/tZn
Werkstoff Spindel: St/gal Zn
Klemmbereich Rohr Ø : 4-45 mm (3/8-1 1/4'')
Anschlussquerschnitt: 6-16 mm2
Fabrikat: DEHN
Typ: EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
Art.-Nr.: 435805
oder gleichwertig.
Erdungsklemme zum Anschluss von Erdungsleitungen
an Rohrleitungen
Werkstoff Klemmkörper: TG/tZn
Werkstoff Spindel: St/gal Zn
Klemmbereich Rohr Ø : 4-45 mm (3/8-1 1/4'')
Anschlussquerschnitt: 6-16 mm2
Fabrikat: DEHN
Typ: EK 4.45 AQ6 16 TGTZN
Art.-Nr.: 435805
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
Ausführung groß
Art.-Nr. 435803 - EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemmkörper | TG/tZn |
Werkstoff Spindel | St/gal Zn |
Klemmbereich Rohr Ø | 12-60 mm (1/2-2'') |
Anschlussquerschnitt | 6-16 mm2 |
Werkstoff Klemmkörper | TG/tZn |
Werkstoff Spindel | St/gal Zn |
Klemmbereich Rohr Ø | 12-60 mm (1/2-2'') |
Anschlussquerschnitt | 6-16 mm2 |
GTIN: 4013364029781, Zolltarifnummer: 85369095, Bruttogewicht: 468.2 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsklemme Ausführung groß
Erdungsklemme zum Anschluss von Erdungsleitungen
an Rohrleitungen
Werkstoff Klemmkörper: TG/tZn
Werkstoff Spindel: St/gal Zn
Klemmbereich Rohr Ø : 12-60 mm (1/2-2'')
Anschlussquerschnitt: 6-16 mm2
Fabrikat: DEHN
Typ: EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
Art.-Nr.: 435803
oder gleichwertig.
Erdungsklemme zum Anschluss von Erdungsleitungen
an Rohrleitungen
Werkstoff Klemmkörper: TG/tZn
Werkstoff Spindel: St/gal Zn
Klemmbereich Rohr Ø : 12-60 mm (1/2-2'')
Anschlussquerschnitt: 6-16 mm2
Fabrikat: DEHN
Typ: EK 12.60 AQ6 16 TGTZN
Art.-Nr.: 435803
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten –
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –