- Loading
Potentialausgleichsschienen – Industrie
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen Zone 2/22 geeignet (gegen Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung:
– Mit Federring
– Isolator UP (duroplastisch, rot) mit Gewinde M10
– UV-stabilisiert und halogenfrei
6 Anschlüsse
Art.-Nr. 472207 - PAS I 6AP M10 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Anzahl Anschlüsse | 6 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 295 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anzahl Anschlüsse | 6 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 295 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364090927, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 964 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Isolatoren Cu
Potentialausgleichsschienen Industrie für den
Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung: UV-stabilisiert
Anzahl Anschlüsse: 6
Werkstoff: Cu
Abmessung: 295 x 40 x 5 mm
Querschnitt: 200 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Schraube: di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS I 6AP M10 CU
Art.-Nr.: 472207
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
6 Anschlüsse
Art.-Nr. 472209 - PAS I 6AP M10 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Anzahl Anschlüsse | 6 |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 295 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anzahl Anschlüsse | 6 |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 295 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364090934, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.01 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Isolatoren NIRO
Potentialausgleichsschienen Industrie für den
Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung: UV-stabilisiert
Anzahl Anschlüsse: 6
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Abmessung: 295 x 40 x 6 mm
Querschnitt: 240 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Schraube: di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS I 6AP M10 V2A
Art.-Nr.: 472209
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
8 Anschlüsse
Art.-Nr. 472227 - PAS I 8AP M10 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Anzahl Anschlüsse | 8 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 365 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anzahl Anschlüsse | 8 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 365 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096424, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.14 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Isolatoren Cu
Potentialausgleichsschienen Industrie für den
Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung: UV-stabilisiert
Anzahl Anschlüsse: 8
Werkstoff: Cu
Abmessung: 365 x 40 x 5 mm
Querschnitt: 200 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Schraube: di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS I 8AP M10 CU
Art.-Nr.: 472227
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
8 Anschlüsse
Art.-Nr. 472229 - PAS I 8AP M10 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Anzahl Anschlüsse | 8 |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 365 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anzahl Anschlüsse | 8 |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 365 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096431, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.18 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Isolatoren NIRO
Potentialausgleichsschienen Industrie für den
Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540
und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3)
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert)
Anzahl Anschlüsse: 8
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Abmessung: 365 x 40 x 6 mm
Querschnitt: 240 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Schraube: di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS I 8AP M10 V2A
Art.-Nr.: 472229
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
10 Anschlüsse
Art.-Nr. 472217 - PAS I 10AP M10 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Anzahl Anschlüsse | 10 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 435 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anzahl Anschlüsse | 10 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 435 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364090941, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.35 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Isolatoren Cu
Potentialausgleichsschienen Industrie für den
Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung: UV-stabilisiert
Anzahl Anschlüsse: 10
Werkstoff: Cu
Abmessung: 435 x 40 x 5 mm
Querschnitt: 200 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Schraube: di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS I 10AP M10 CU
Art.-Nr.: 472217
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
10 Anschlüsse
Art.-Nr. 472219 - PAS I 10AP M10 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Anzahl Anschlüsse | 10 |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 435 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anzahl Anschlüsse | 10 |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 435 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364090958, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.41 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Isolatoren NIRO
Potentialausgleichsschienen Industrie für den
Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung: UV-stabilisiert
Anzahl Anschlüsse: 10
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Abmessung: 435 x 40 x 6 mm
Querschnitt: 240 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Schraube: di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS I 10AP M10 V2A
Art.-Nr.: 472219
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
12 Anschlüsse
Art.-Nr. 472237 - PAS I 12AP M10 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Anzahl Anschlüsse | 12 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 505 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anzahl Anschlüsse | 12 |
Werkstoff | Cu |
Abmessung (l x b x t1) | 505 x 40 x 5 mm |
Querschnitt | 200 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 39 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096448, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.53 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Isolatoren Cu
Potentialausgleichsschienen Industrie für den
Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil 410/540
und den Blitzschutz-Potentialausgleich nach DIN EN
62305-3 (VDE 0185-305-3)
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert)
Anzahl Anschlüsse: 12
Werkstoff: Cu
Abmessung: 505 x 40 x 5 mm
Querschnitt: 200 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 39 kA
Schraube: di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS I 12AP M10 CU
Art.-Nr.: 472237
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
12 Anschlüsse
Art.-Nr. 472239 - PAS I 12AP M10 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Anzahl Anschlüsse | 12 |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 505 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Anzahl Anschlüsse | 12 |
Werkstoff | NIRO |
Abmessung (l x b x t1) | 505 x 40 x 6 mm |
Querschnitt | 240 mm2 |
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C) | 8,9 kA |
Schraube | di M10 x 25 mm |
Werkstoff Schraube / Mutter | NIRO |
Ausführung | mit Federring |
Werkstoff Isolator | UP |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096455, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 1.59 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Isolatoren NIRO
Potentialausgleichsschienen Industrie für den
Hauptpotentialausgleich nach DIN VDE 0100 Teil
410/540 und den Blitzschutz-Potentialausgleich
nach EN 62305
Auch für den Einsatz in Ex-Bereichen geeignet (gegen
Selbstlockern der Schrauben gesichert).
Ausführung: UV-stabilisiert
Anzahl Anschlüsse: 12
Werkstoff: NIRO
Werkstoff-Nr. : 1.4301 / 1.4303
Abmessung: 505 x 40 x 6 mm
Querschnitt: 240 mm2
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC): 8,9 kA
Schraube: di M10 x 25 mm
Werkstoff Schraube / Mutter: NIRO
Ausführung: mit Federring
Werkstoff Isolator: UP
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: PAS I 12AP M10 V2A
Art.-Nr.: 472239
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –