- Loading
Erdungsschienen zweireihig
Anschlussmöglichkeiten:
– Flachband mit Bohrung: mit Sechskantschrauben M10, Muttern und Federring
– Flachband (-40 mm) ohne Bohrung: mit Überleger der Trennklemmen z. B. Art.-Nr. 454 100
– Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150
2x 2 Anschlüsse
Art.-Nr. 472023 - ES 2X2 ASB11 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Querschnitt | 240 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 196 x 60 x 4 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Querschnitt | 240 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 196 x 60 x 4 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364030312, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 517 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x2 Anschlüsse
Werkstoff: St/tZn
Querschnitt: 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 196 x 60 x 4 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X2 ASB11 STTZN
Art.-Nr.: 472023
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
2x 2 Anschlüsse
Art.-Nr. 472109 - ES 2X2 ASB11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 300 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 196 x 60 x 5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 300 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 196 x 60 x 5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364074477, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 604 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x2 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 196 x 60 x 5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X2 ASB11 V2A
Art.-Nr.: 472109
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
2x 3 Anschlüsse
Art.-Nr. 472022 - ES 2X3 ASB11 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Querschnitt | 240 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 242 x 60 x 4 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Querschnitt | 240 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 242 x 60 x 4 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364030305, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 588 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x3 Anschlüsse
Werkstoff: St/tZn
Querschnitt: 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 242 x 60 x 4 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X3 ASB11 STTZN
Art.-Nr.: 472022
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
2x 3 Anschlüsse
Art.-Nr. 472119 - ES 2X3 ASB11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 300 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 242 x 60 x 5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 300 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 242 x 60 x 5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364074484, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 740 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x3 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 242 x 60 x 5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X3 ASB11 V2A
Art.-Nr.: 472119
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
2x 4 Anschlüsse
Art.-Nr. 472024 - ES 2X4 ASB11 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Querschnitt | 240 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 293 x 60 x 4 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Querschnitt | 240 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 293 x 60 x 4 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364034495, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 677 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x4 Anschlüsse
Werkstoff: St/tZn
Querschnitt: 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 293 x 60 x 4 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X4 ASB11 STTZN
Art.-Nr.: 472024
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
2x 4 Anschlüsse
Art.-Nr. 472129 - ES 2X4 ASB11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 300 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 293 x 60 x 5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 300 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 293 x 60 x 5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364074491, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 841 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x4 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 293 x 60 x 5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X4 ASB11 V2A
Art.-Nr.: 472129
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
2x 6 Anschlüsse
Art.-Nr. 472021 - ES 2X6 ASB11 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn |
Querschnitt | 240 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 393 x 60 x 4 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Querschnitt | 240 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 393 x 60 x 4 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364027879, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 866 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x6 Anschlüsse
Werkstoff: St/tZn
Querschnitt: 240 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 393 x 60 x 4 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X6 ASB11 STTZN
Art.-Nr.: 472021
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
2x 6 Anschlüsse
Art.-Nr. 472139 - ES 2X6 ASB11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 300 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 393 x 60 x 5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 300 mm2 |
Anschlussbohrungen Ø | 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 393 x 60 x 5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364074507, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 1.1 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
2x6 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 300 mm2
Anschlussbohrungen Ø: 11 mm
Abmessung: 393 x 60 x 5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 2X6 ASB11 V2A
Art.-Nr.: 472139