Ö-Norm-Trennklemme
Art.-Nr. 460213 - OENTK 7.10 7.10 ZG
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | ZG |
Klemmbereich Rd / Rd | 7-10 / 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | ZG |
Klemmbereich Rd / Rd | 7-10 / 7-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364034358, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 168 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Ö-Norm-Trennklemme
Ö-Norm-Trennklemmen mit Verbindungsschraube
zum Verbinden der Ableitungen mit der Erdeinführung
Werkstoff: ZG
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: OENTK 7.10 7.10 ZG
Art.-Nr.: 460213
oder gleichwertig.
Ö-Norm-Trennklemmen mit Verbindungsschraube
zum Verbinden der Ableitungen mit der Erdeinführung
Werkstoff: ZG
Klemmbereich Rd / Rd: 7-10 / 7-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: OENTK 7.10 7.10 ZG
Art.-Nr.: 460213
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –