Trennstellenkästen
Für den Betonbau mit eingebauter Trennstelle.
Ausführung mit Betonbauzeichen.
Ausführung mit Betonbauzeichen.
Mit starren Anschlussfahnen
Art.-Nr. 476010 - TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Kasten | Kunststoff |
Abmessung Kasten | 140 x 140 x 68 mm |
Werkstoff Deckel | NIRO |
Abmessung Deckel | 160 x 160 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Kasten | Kunststoff |
Abmessung Kasten | 140 x 140 x 68 mm |
Werkstoff Deckel | NIRO |
Abmessung Deckel | 160 x 160 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364025578, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 797 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Trennstellenkästen für Betonbau mit starren
Anschlussfahnen NIRO
Trennstellenkästen für Betonbau mit eingebauter
Trennstelle,
mit Anschlussfahnen Rd 8 und Rd 10 mm ca. 200 mm lang
(isoliert)
Werkstoff Kasten: Kunststoff
Werkstoff Deckel: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
Art.-Nr.: 476010
oder gleichwertig.
Anschlussfahnen NIRO
Trennstellenkästen für Betonbau mit eingebauter
Trennstelle,
mit Anschlussfahnen Rd 8 und Rd 10 mm ca. 200 mm lang
(isoliert)
Werkstoff Kasten: Kunststoff
Werkstoff Deckel: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: TSK 140X140 V2A AF8 10 L200 STTZN
Art.-Nr.: 476010
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit flexiblen Anschlussleitungen
Art.-Nr. 476016 - TSK 140X140 V2A AL16CU
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Kasten | Kunststoff |
Abmessung Kasten | 140 x 140 x 68 mm |
Werkstoff Deckel | NIRO |
Abmessung Deckel | 160 x 160 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Kasten | Kunststoff |
Abmessung Kasten | 140 x 140 x 68 mm |
Werkstoff Deckel | NIRO |
Abmessung Deckel | 160 x 160 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364125216, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 559 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Trennstellenkästen mit flexiblen Anschlussleitungen
Trennstellenkästen für Betonbau
mit eingebauter Trennstelle,
Ausführung mit flexiblen Anschlussleitungen
aus Cu (16mm2) und Kabelschuh aus Cu/gal Sn
(Bohrung 10,5 mm)
Werkstoff Kasten: Kunststoff
Werkstoff Deckel: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: TSK 140X140 V2A AL16CU
Art.-Nr.: 476016
oder gleichwertig.
Trennstellenkästen für Betonbau
mit eingebauter Trennstelle,
Ausführung mit flexiblen Anschlussleitungen
aus Cu (16mm2) und Kabelschuh aus Cu/gal Sn
(Bohrung 10,5 mm)
Werkstoff Kasten: Kunststoff
Werkstoff Deckel: NIRO
Fabrikat: DEHN
Typ: TSK 140X140 V2A AL16CU
Art.-Nr.: 476016
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –