- Loading
Verbindungs- / Trennklemmen
Zwei- bzw. dreiteiliges Verbindungssystem mit Gewinde im Unterteil.
Zweiteilig für Rund- und Flachleiter
Art.-Nr. 454100 - VTK 7.10 FL30.40 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364035904, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 181 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Verbindungs-/Trennklemmen St/tZn
Verbindungs- / Trennklemmen zweiteiliges
Verbindungssystem für
Rund- und Flachleiter
mit Gewinde im Unterteil
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VTK 7.10 FL30.40 STTZN
Art.-Nr.: 454100
oder gleichwertig.
Verbindungs- / Trennklemmen zweiteiliges
Verbindungssystem für
Rund- und Flachleiter
mit Gewinde im Unterteil
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VTK 7.10 FL30.40 STTZN
Art.-Nr.: 454100
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Zweiteilig für Rund- und Flachleiter
Art.-Nr. 454107 - VTK 7.10 FL30.40 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | Cu |
Klemmbereich Rd / Fl | 7-10 / 30-40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364035911, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 201.9 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Verbindungs-/Trennklemmen Cu
Verbindungs- / Trennklemmen zweiteiliges
Verbindungssystem für
Rund- und Flachleiter
mit Gewinde im Unterteil
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VTK 7.10 FL30.40 CU
Art.-Nr.: 454107
oder gleichwertig.
Verbindungs- / Trennklemmen zweiteiliges
Verbindungssystem für
Rund- und Flachleiter
mit Gewinde im Unterteil
Werkstoff: Cu
Klemmbereich Rd / Fl: 7-10 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VTK 7.10 FL30.40 CU
Art.-Nr.: 454107
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Dreiteilig (mit Zwischenplatte) für Rund- und Flachleiter
Art.-Nr. 454000 - VTK 5.10 FL30.40 ZP STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 5-10 / 30-40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Fl | 5-10 / 30-40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364025387, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 265 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Verbindungs-/Trennklemmen St/tZn
Verbindungs- / Trennklemmen dreiteiliges
Verbindungssystem für
Rund- und Flachleiter
mit Gewinde im Unterteil
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 5-10 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VTK 5.10 FL30.40 ZP STTZN
Art.-Nr.: 454000
oder gleichwertig.
Verbindungs- / Trennklemmen dreiteiliges
Verbindungssystem für
Rund- und Flachleiter
mit Gewinde im Unterteil
Werkstoff: St/tZn
Klemmbereich Rd / Fl: 5-10 / 30-40 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VTK 5.10 FL30.40 ZP STTZN
Art.-Nr.: 454000
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Zweiteilig für zwei Flachleiter
Art.-Nr. 455000 - VTK FL30 TGTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | TG/tZn |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | TG/tZn |
Klemmbereich Fl / Fl | 30 / 30 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364025394, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 253.8 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Verbindungs-/Trennklemmen TG/tZn
Verbindungs- / Trennklemmen zweiteiliges
Verbindungssystem für Flachleiter
mit Gewinde im Unterteil
Werkstoff: TG/tZn
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VTK FL30 TGTZN
Art.-Nr.: 455000
oder gleichwertig.
Verbindungs- / Trennklemmen zweiteiliges
Verbindungssystem für Flachleiter
mit Gewinde im Unterteil
Werkstoff: TG/tZn
Klemmbereich Fl / Fl: 30 / 30 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: VTK FL30 TGTZN
Art.-Nr.: 455000
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –