DEHNcare APS mit Aktivschutz
- Aktivschutz (Abdunklung) im Ernstfall
- Beste Sichtwahrnehmung durch ergonomischen Kinnschutz
- Beschlagfrei
- Voller Schutz auch bei Kratzern
- Lebensdauer 10 Jahre
- Zertifiziert gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip
Art.-Nr. 785821 - APS T AS CL2 SC
Preis laden ...
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
GTIN: 4013364426979, Zolltarifnummer: 39269060, Bruttogewicht: 544.94 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip
Art.-Nr. 785822 - APS T AS 14C SC
Preis laden ...
Farbe | hellgrau |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 14 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Lichttransmissionsklasse | 2 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Farbe | hellgrau |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 14 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Lichttransmissionsklasse | 2 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
GTIN: 4013364426993, Zolltarifnummer: 39269060, Bruttogewicht: 549.101 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Steckclip
Art.-Nr. 785823 - APS T AS 25C SC
Preis laden ...
Farbe | grau |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 25 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Lichttransmissionsklasse | 2 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Farbe | grau |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 25 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Lichttransmissionsklasse | 2 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
GTIN: 4013364427013, Zolltarifnummer: 39269060, Bruttogewicht: 546.281 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Spannband
Art.-Nr. 785824 - APS T AS CL2 FS
Preis laden ...
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Farbe | transparent |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Lichttransmissionsgrad VLT | 74,4 ... 100 % |
Lichttransmissionsklasse | 0 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
GTIN: 4013364426986, Zolltarifnummer: 39269060, Bruttogewicht: 569.471 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Spannband
Art.-Nr. 785825 - APS T AS 14C FS
Preis laden ...
Farbe | hellgrau |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 14 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Lichttransmissionsklasse | 2 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Farbe | hellgrau |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 14 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Lichttransmissionsklasse | 2 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
GTIN: 4013364427006, Zolltarifnummer: 39269060, Bruttogewicht: 574.431 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Störlichtbogengeprüfter Schutzschirm mit Spannband
Art.-Nr. 785826 - APS T AS 25C FS
Preis laden ...
Farbe | grau |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 25 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Lichttransmissionsklasse | 2 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
Farbe | grau |
Werkstoff | Polycarbonat |
Wandstärke | 1,5 mm |
Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
Lichtbogenenergie (Warc oder WLBP ) | 318 kJ |
Arc Rating – ATPV (Open Arc Test) | 25 cal / cm2 |
Lichttransmissionsgrad VLT | 43,2 ... 58,1 % |
Lichttransmissionsklasse | 2 |
Norm | GS-ET-29, EN 166, EN 170 |
GTIN: 4013364427020, Zolltarifnummer: 39269060, Bruttogewicht: 559.441 G, Verpackungseinheit: 0 ST
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten –
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –