Cupalhülsen
Zum Aufschieben auf geschnittene Leitungen
Art.-Nr. 562250 - CUPAH GL Q25 L29 AL CU
Preis laden ...
Werkstoff Außen | Al |
Werkstoff Innen | Cu |
Querschnitt | 25 mm2 |
Länge | 29 mm |
Durchmesser Ø Innen | 6,3 mm |
Durchmesser Ø Außen | 8,3 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
Werkstoff Außen | Al |
Werkstoff Innen | Cu |
Querschnitt | 25 mm2 |
Länge | 29 mm |
Durchmesser Ø Innen | 6,3 mm |
Durchmesser Ø Außen | 8,3 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
GTIN: 4013364019737, Zolltarifnummer: 74198090, Bruttogewicht: 2.2 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Cupalhülsen für korrosionsbeständige Verbindungen
zwischen Stahl oder
Aluminium und Kupfer
Werkstoff Außen: Al
Werkstoff Innen: Cu
Querschnitt: 25 mm2
Länge: 29 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: CUPAH GL Q25 L29 AL CU
Art.-Nr.: 562250
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Zum Aufschieben auf geschnittene Leitungen
Art.-Nr. 562035 - CUPAH GL Q35 L32 AL CU
Preis laden ...
Werkstoff Außen | Al |
Werkstoff Innen | Cu |
Querschnitt | 35 mm2 |
Länge | 32 mm |
Durchmesser Ø Innen | 7,5 mm |
Durchmesser Ø Außen | 9,5 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
Werkstoff Außen | Al |
Werkstoff Innen | Cu |
Querschnitt | 35 mm2 |
Länge | 32 mm |
Durchmesser Ø Innen | 7,5 mm |
Durchmesser Ø Außen | 9,5 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
GTIN: 4013364019744, Zolltarifnummer: 74198090, Bruttogewicht: 2.7 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Cupalhülsen Cupalhülsen für korrosionsbeständige
Verbindungen zwischen Stahl oder Aluminium und Kupfer
Werkstoff Außen: Al
Werkstoff Innen: Cu
Querschnitt: 35 mm2
Länge: 32 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: CUPAH GL Q35 L32 AL CU
Art.-Nr.: 562035
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Zum Aufschieben auf geschnittene Leitungen
Art.-Nr. 562050 - CUPAH GL Q50 L40 AL CU
Preis laden ...
Werkstoff Außen | Al |
Werkstoff Innen | Cu |
Querschnitt | 50 mm2 |
Länge | 40 mm |
Durchmesser Ø Innen | 8,2 mm |
Durchmesser Ø Außen | 10,0 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
Werkstoff Außen | Al |
Werkstoff Innen | Cu |
Querschnitt | 50 mm2 |
Länge | 40 mm |
Durchmesser Ø Innen | 8,2 mm |
Durchmesser Ø Außen | 10,0 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
GTIN: 4013364019751, Zolltarifnummer: 74198090, Bruttogewicht: 5.3 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Cupalhülsen für korrosionsbeständige Verbindungen
zwischen Stahl oder
Aluminium und Kupfer
Werkstoff Außen: Al
Werkstoff Innen: Cu
Querschnitt: 50 mm2
Länge: 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: CUPAH GL Q50 L40 AL CU
Art.-Nr.: 562050
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Zum Aufschieben auf geschnittene Leitungen
Art.-Nr. 562135 - CUPAH GL Q35 L32 CU AL
Preis laden ...
Werkstoff Außen | Cu |
Werkstoff Innen | Al |
Querschnitt | 35 mm2 |
Länge | 32 mm |
Durchmesser Ø Innen | 7,5 mm |
Durchmesser Ø Außen | 9,5 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
Werkstoff Außen | Cu |
Werkstoff Innen | Al |
Querschnitt | 35 mm2 |
Länge | 32 mm |
Durchmesser Ø Innen | 7,5 mm |
Durchmesser Ø Außen | 9,5 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
GTIN: 4013364019768, Zolltarifnummer: 74198090, Bruttogewicht: 2.5 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Cupalhülsen Cupalhülsen für korrosionsbeständige
Verbindungen zwischen Stahl oder Aluminium und Kupfer
Werkstoff Außen: Cu
Werkstoff Innen: Al
Querschnitt: 35 mm2
Länge: 32 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: CUPAH GL Q35 L32 CU AL
Art.-Nr.: 562135
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Zum Aufschieben auf geschnittene Leitungen
Art.-Nr. 562150 - CUPAH GL Q50 L40 CU AL
Preis laden ...
Werkstoff Außen | Cu |
Werkstoff Innen | Al |
Querschnitt | 50 mm2 |
Länge | 40 mm |
Durchmesser Ø Innen | 8,2 mm |
Durchmesser Ø Außen | 10,0 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
Werkstoff Außen | Cu |
Werkstoff Innen | Al |
Querschnitt | 50 mm2 |
Länge | 40 mm |
Durchmesser Ø Innen | 8,2 mm |
Durchmesser Ø Außen | 10,0 mm |
Materialstärke | 1,0 mm |
GTIN: 4013364019775, Zolltarifnummer: 74198090, Bruttogewicht: 5.3 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Cupalhülsen für korrosionsbeständige Verbindungen
zwischen Stahl oder
Aluminium und Kupfer
Werkstoff Außen: Cu
Werkstoff Innen: Al
Querschnitt: 50 mm2
Länge: 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: CUPAH GL Q50 L40 CU AL
Art.-Nr.: 562150
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Zum Aufbringen auf ungeschnittene Leitungen
Art.-Nr. 562001 - CUPAH UGL Q50 L60 AL CU
Preis laden ...
Werkstoff Außen | Al |
Werkstoff Innen | Cu |
Querschnitt | 50 mm2 |
Länge | 60 mm |
Durchmesser Ø Innen | 8,5 mm |
Durchmesser Ø Außen | 9,5 mm |
Materialstärke | 0,5 mm |
Werkstoff Außen | Al |
Werkstoff Innen | Cu |
Querschnitt | 50 mm2 |
Länge | 60 mm |
Durchmesser Ø Innen | 8,5 mm |
Durchmesser Ø Außen | 9,5 mm |
Materialstärke | 0,5 mm |
GTIN: 4013364019782, Zolltarifnummer: 74198090, Bruttogewicht: 4.3 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Cupalhülsen für korrosionsbeständige Verbindungen
zwischen Stahl oder Aluminium und Kupfer
Werkstoff Außen: Al
Werkstoff Innen: Cu
Querschnitt: 50 mm2
Länge: 60 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: CUPAH UGL Q50 L60 AL CU
Art.-Nr.: 562001
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Zum Aufbringen auf ungeschnittene Leitungen
Art.-Nr. 562101 - CUPAH UGL Q50 L60 CU AL
Preis laden ...
Werkstoff Außen | Cu |
Werkstoff Innen | Al |
Querschnitt | 50 mm2 |
Länge | 60 mm |
Durchmesser Ø Innen | 8,5 mm |
Durchmesser Ø Außen | 9,5 mm |
Materialstärke | 0,5 mm |
Werkstoff Außen | Cu |
Werkstoff Innen | Al |
Querschnitt | 50 mm2 |
Länge | 60 mm |
Durchmesser Ø Innen | 8,5 mm |
Durchmesser Ø Außen | 9,5 mm |
Materialstärke | 0,5 mm |
GTIN: 4013364019799, Zolltarifnummer: 74198090, Bruttogewicht: 3.8 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Cupalhülsen Cupalhülsen für korrosionsbeständige
Verbindungen zwischen Stahl oder Aluminium und Kupfer
Werkstoff Außen: Cu
Werkstoff Innen: Al
Querschnitt: 50 mm2
Länge: 60 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: CUPAH UGL Q50 L60 CU AL
Art.-Nr.: 562101
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen –
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –