- Loading
MV-Klemmen für Fangstangen
MehrzweckVerbindungs-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme; zweiteilig.
Mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im Unterteil
Art.-Nr. 392050 - MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096066, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 123.3 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemme für Fangstangen St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Art.-Nr.: 392050
oder gleichwertig.
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC STTZN
Art.-Nr.: 392050
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
Mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im Unterteil
Art.-Nr. 392059 - MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096059, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 121.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemme für Fangstangen NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.-Nr.: 392059
oder gleichwertig.
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Sechskantschraube, Federscheibe und Gewinde im
Unterteil
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.-Nr.: 392059
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
Mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Art.-Nr. 392060 - MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096141, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 132.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemme für Fangstangen mit Flachrundschraube St/tZn
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 392060
oder gleichwertig.
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 STTZN
Art.-Nr.: 392060
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
Mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Art.-Nr. 392069 - MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364096158, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 128.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MV-Klemme für Fangstangen mit Flachrundschraube NIRO
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
Art.-Nr.: 392069
oder gleichwertig.
MV-Klemmen Mehrzweck-Verbindungsklemme zur universellen
Verwendung
als Kreuz- und Parallelklemme
speziell für Fangstangen und Rundleiter
mit Flachrundschraube und Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 8-10 / 16 mm
Materialstärke: 3 / 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 8.10 16 FRM10X40 V2A
Art.-Nr.: 392069