- Loading
Stangenklemmen
Zum Verbinden von Fangstangen mit Leitungen, zur Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe.
Zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und NIRO geeignet.
Zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und NIRO geeignet.
Stangenklemmen
Art.-Nr. 380020 - FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364066373, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 88 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Stangenklemme St/tZn
Stangenklemmen zum Verbinden von Fangstangen mit
Leitungen, zur
Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe,
zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und
NIRO geeignet
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Art.-Nr.: 380020
oder gleichwertig.
Stangenklemmen zum Verbinden von Fangstangen mit
Leitungen, zur
Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe,
zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und
NIRO geeignet
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 STTZN
Art.-Nr.: 380020
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
Stangenklemmen
Art.-Nr. 380029 - FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 16 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364066359, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 72.1 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Stangenklemme NIRO
Stangenklemmen zum Verbinden von Fangstangen mit
Leitungen, zur
Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe,
zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und
NIRO geeignet
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Art.-Nr.: 380029
oder gleichwertig.
Stangenklemmen zum Verbinden von Fangstangen mit
Leitungen, zur
Längsverbindung für alle Leiterwerkstoffe,
zur Querverbindung (Kreuz-Anordnung) nur für St/tZn und
NIRO geeignet
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: FSK 8.10 16 SKM10X25 V2A
Art.-Nr.: 380029