- Loading
Mit Bohrung
Art.-Nr. 345008 - KS 8 B11 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Werkstoff | St/tZn |
Befestigungsloch Ø | 11 mm |
Klemmbereich Rd | 8 mm |
Werkstoff | St/tZn |
Befestigungsloch Ø | 11 mm |
GTIN: 4013364025073, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 28 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Klemmschuhe mit Bohrung St/tZn
Klemmschuhe zum Anschluss von Leitungen an
Konstruktionsteile
Klemmbereich Rd: 8 mm
Werkstoff: St/tZn
Befestigungsloch Ø: 11 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8 B11 STTZN
Art.-Nr.: 345008
oder gleichwertig.
Klemmschuhe zum Anschluss von Leitungen an
Konstruktionsteile
Klemmbereich Rd: 8 mm
Werkstoff: St/tZn
Befestigungsloch Ø: 11 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 8 B11 STTZN
Art.-Nr.: 345008
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
Mit Bohrung
Art.-Nr. 345010 - KS 10 B11 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Werkstoff | St/tZn |
Befestigungsloch Ø | 11 mm |
Klemmbereich Rd | 10 mm |
Werkstoff | St/tZn |
Befestigungsloch Ø | 11 mm |
GTIN: 4013364025080, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 26 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Klemmschuhe mit Bohrung St/tZn
Klemmschuhe zum Anschluss von Leitungen an
Konstruktionsteile
Klemmbereich Rd: 10 mm
Werkstoff: St/tZn
Befestigungsloch Ø: 11 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 10 B11 STTZN
Art.-Nr.: 345010
oder gleichwertig.
Klemmschuhe zum Anschluss von Leitungen an
Konstruktionsteile
Klemmbereich Rd: 10 mm
Werkstoff: St/tZn
Befestigungsloch Ø: 11 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 10 B11 STTZN
Art.-Nr.: 345010
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
Mit Schrauben
Art.-Nr. 347205 - KS 7.10 B10.5 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Werkstoff | Al |
Befestigungsloch Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Rd | 7-10 mm |
Werkstoff | Al |
Befestigungsloch Ø | 10,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364136601, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 25.9 G, Verpackungseinheit: 100 ST
Klemmschuhe mit Schraube Al
Klemmschuhe zum Anschluss von Leitungen an
Konstruktionsteile
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Werkstoff: Al
Befestigungsloch Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 7.10 B10.5 AL
Art.-Nr.: 347205
oder gleichwertig.
Klemmschuhe zum Anschluss von Leitungen an
Konstruktionsteile
Klemmbereich Rd: 7-10 mm
Werkstoff: Al
Befestigungsloch Ø: 10,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: KS 7.10 B10.5 AL
Art.-Nr.: 347205