- Loading
Mit Klemmbock
Art.-Nr. 339100 - DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Breite | 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Breite | 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364092068, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 184.8 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Dachrinnenklemmen mit Einschraubtechnik (Klemmbock)
St/tZn
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden
von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN
Art.-Nr.: 339100
oder gleichwertig.
St/tZn
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden
von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 8.10 W16.22 EST STTZN
Art.-Nr.: 339100
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Klemmbock
Art.-Nr. 339101 - DRK KB 8.10 W16.22 EST AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Breite | 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Breite | 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364092082, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 88.8 G, Verpackungseinheit: 1 ST
Dachrinnenklemmen mit Einschraubtechnik (Klemmbock) Al
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden
von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 8.10 W16.22 EST AL
Art.-Nr.: 339101
oder gleichwertig.
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden
von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK KB 8.10 W16.22 EST AL
Art.-Nr.: 339101
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Doppelüberleger
Art.-Nr. 339110 - DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Breite | 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Breite | 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364092105, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 180.8 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Dachrinnenklemmen mit Einschraubtechnik
(Doppelüberleger) St/tZn
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden
von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN
Art.-Nr.: 339110
oder gleichwertig.
(Doppelüberleger) St/tZn
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden
von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 EST STTZN
Art.-Nr.: 339110
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Doppelüberleger
Art.-Nr. 339111 - DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Breite | 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Klemmbereich Wulst | 16-22 mm |
Werkstoff Klemme | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Breite | 40 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364092129, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 96.8 G, Verpackungseinheit: 25 ST
Dachrinnenklemmen mit Einschraubtechnik
(Doppelüberleger) Al
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden
von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL
Art.-Nr.: 339111
oder gleichwertig.
(Doppelüberleger) Al
Dachrinnenklemme, mit Einschraubentechnik zum Verbinden
von Leitungen mit Dachrinnen
Klemmbereich Wulst: 16-22 mm
Werkstoff Klemme: Al
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: DRK DUL 8.10 W16.22 EST AL
Art.-Nr.: 339111
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –