- Loading
Mit Vierkantloch
Art.-Nr. 377005 - AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Lasche | Al |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Lasche | Al |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024908, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 23.9 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlusslaschen
zum Anschließen von Metallverkleidungen
durch Blindnieten oder
Schrauben Loch 11x11 mm (z. B. für KS-Verbinder),
Anschluss längs und quer
Werkstoff Lasche: Al
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 AL
Art.-Nr.: 377005
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Vierkantloch
Art.-Nr. 377017 - AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 CU
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Lasche | Cu |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Lasche | Cu |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364024915, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 51.2 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlusslaschen
zum Anschließen von Metallverkleidungen
durch Blindnieten oder
Schrauben Loch 11x11 mm (z. B. für KS-Verbinder),
Anschluss längs und quer
Werkstoff Lasche: Cu
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 CU
Art.-Nr.: 377017
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Vierkantloch
Art.-Nr. 377009 - AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Lasche | NIRO |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Lasche | NIRO |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364119284, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 54.1 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlusslaschen
zum Anschließen von Metallverkleidungen
durch Blindnieten oder
Schrauben Loch 11x11 mm (z. B. für KS-Verbinder),
Anschluss längs und quer
Werkstoff Lasche: NIRO
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AL ZF B11.11 B5.2 6.5 L81 V2A
Art.-Nr.: 377009
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Klemmbock
Art.-Nr. 377100 - AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Lasche | Al |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Werkstoff Klemmbock | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Lasche | Al |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Werkstoff Klemmbock | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 6-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364078604, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 76 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlusslaschen zum Anschließen von
Metallverkleidungen durch Blindnieten
oder Schrauben
mit Klemmbock für Leiter Rd 6-10 mm
Werkstoff Lasche: Al
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Werkstoff Klemmbock: St/tZn
Schraube: e M10 x 30 mm
Klemmbereich Rd: 6-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AL ZF KB 6.10STTZN B5.2 6.5 L81 AL
Art.-Nr.: 377100
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
Mit Doppelüberleger
Art.-Nr. 377200 - AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Lasche | Al |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Werkstoff Doppelüberleger | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Lasche | Al |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Werkstoff Doppelüberleger | Al |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364136465, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 72.4 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlusslaschen zum Anschließen von
Metallverkleidungen durch Blindnieten
oder Schrauben
mit Doppelüberleger für Leiter Rd 8-10 mm
Werkstoff Lasche: Al
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Werkstoff Doppelüberleger: Al
Schraube: e M10 x 30 mm
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 AL
Art.-Nr.: 377200
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
Mit Doppelüberleger
Art.-Nr. 377201 - AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Lasche | St/tZn |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Werkstoff Doppelüberleger | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Lasche | St/tZn |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Werkstoff Doppelüberleger | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364525122, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 117.501 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlusslaschen zum Anschließen von
Metallverkleidungen durch Blindnieten
oder Schrauben
mit Doppelüberleger für Leiter Rd 8-10 mm
Werkstoff Lasche: St/tZn
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Werkstoff Doppelüberleger: St/tZn
Schraube: e M10 x 30 mm
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 STTZN
Art.-Nr.: 377201
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
Mit Doppelüberleger
Art.-Nr. 377209 - AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff Lasche | NIRO |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Werkstoff Doppelüberleger | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Lasche | NIRO |
Befestigung | [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm |
Werkstoff Doppelüberleger | NIRO |
Klemmbereich Rd | 8-10 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364525139, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 111.651 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Anschlusslaschen zum Anschließen von
Metallverkleidungen durch Blindnieten
oder Schrauben
mit Doppelüberleger für Leiter Rd 8-10 mm
Werkstoff Lasche: NIRO
Befestigung: [4x] Ø5,2 / [2x] Ø6,5 mm
Werkstoff Doppelüberleger: NIRO
Schraube: e M10 x 30 mm
Klemmbereich Rd: 8-10 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: AL ZF DUL 6.10 B5.2 6.5 L81 V2A
Art.-Nr.: 377209