Trennstellenkasten für WDV-Systeme

Der teleskopierbare Trennstellenkasten ist speziell für den Einbau in WDV-Systemen (Vollwärmeschutz) konzipiert.
Mit dem Trennstellenkasten können Montagehöhen von 90-140 mm stufenlos eingestellt werden. Der zusätzliche Abstandshalter ermöglicht den Einsatz bei Dämmstoffstärken bis 320 mm.
Durch das Anbringen eines Quellbandes sowie durch den speziell gekanteten und mit einer Dichtung ausgestatteten Deckel aus NIRO kann ein abgedichteter Einbau erfolgen.

Alle notwendigen Befestigungselemente (Schrauben und Dübel) sowie eine Styroporabdeckung (Schutz vor Verunreinigung während der Putzarbeiten) sind im Lieferumfang enthalten.

Geeignet für Leitungseinführungen (Perforationen):
– Runddraht Ø8-10 mm
– Runddraht mit Kunststoffmantel Ø13 mm
– HVI-Leitungen Ø20-27 mm
– Flachband 30x3,5 mm

Die notwendige Trennklemme und das Nummernschild sind separat zu bestellen.

Trennstellenkasten mit Abstandhalter

Art.-Nr. 476055 - TSKS WDVS 185X140X88 AH50.200 K V2A

Preis laden ...

Stück

Trennstellenkasten

Art.-Nr. 476050 - TSK WDVS 180X140X88 K V2A

Preis laden ...

Stück

Abstandshalter separat

Ausfuhrung mit Styroporkern (keine Wärmebrücke) zum Kombinieren mit dem Trennstellenkasten. Der Abstandshalter kann in 10 mm Abstufungen von 200 - 50 mm gekürzt werden.

Art.-Nr. 476053 - AH TSK WDVS 50.200 K

Preis laden ...

Stück