- Loading
Erdungsschienen einreihig
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen, Abstand der Bohrungen 35 mm.
Anschlussmöglichkeiten:
– Flachband mit Bohrung: mit Flachkopfschrauben M10 (verdrehsicher), Muttern und Federring
– Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150
Anschlussmöglichkeiten:
– Flachband mit Bohrung: mit Flachkopfschrauben M10 (verdrehsicher), Muttern und Federring
– Rundleiter: mit KS-Verbinder z. B. Art.-Nr. 301 000 / 301 019 oder mit Klemmbock z. B. Art.-Nr. 390 150
1x 4 Anschlüsse
Art.-Nr. 472309 - ES 4AP 11X11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 232 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 232 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364157170, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 235 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsschiene einreihig 1x 4 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x4 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 232 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 4AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472309
oder gleichwertig.
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x4 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 232 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 4AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472309
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
1x 6 Anschlüsse
Art.-Nr. 472319 - ES 6AP 11X11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 292 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 292 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364157187, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 278 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsschiene einreihig 1x 6 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x6 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 292 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 6AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472319
oder gleichwertig.
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x6 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 292 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 6AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472319
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
1x 8 Anschlüsse
Art.-Nr. 472329 - ES 8AP 11X11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 352 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 352 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364157194, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 319 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsschiene einreihig 1x 8 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x8 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 352 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 8AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472329
oder gleichwertig.
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x8 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 352 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 8AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472329
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
1x 10 Anschlüsse
Art.-Nr. 472339 - ES 10AP 11X11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 412 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 412 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364157200, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 363 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsschiene einreihig 1x 10 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x10 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 412 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 10AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472339
oder gleichwertig.
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x10 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 412 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 10AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472339
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
1x 12 Anschlüsse
Art.-Nr. 472349 - ES 12AP 11X11 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 472 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff | NIRO |
Querschnitt | 105 mm2 |
Anschlussbohrungen | 11 x 11 mm |
Abmessung (l x b x t1) | 472 x 30 x 3,5 mm |
Befestigung | [2x] 12 x 15 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364157217, Zolltarifnummer: 85369010, Bruttogewicht: 403 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Erdungsschiene einreihig 1x 12 Anschlüsse NIRO
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x12 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 472 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 12AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472349
oder gleichwertig.
Erdungsschienen zum Anschrauben an Stahlkonstruktionen
1x12 Anschlüsse
Werkstoff: NIRO
Querschnitt: 105 mm2
Anschlussbohrungen: 11 x 11 mm
Abmessung: 472 x 30 x 3,5 mm
Befestigung: [2x] 12 x 15 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ES 12AP 11X11 V2A
Art.-Nr.: 472349