DEHNcube PV
- Anschlussfertiger, mehrpoliger Überspannungs-Ableiter für Photovoltaik-Anlagen in Schutzart IP 65
- Unkomplizierte Umsetzung des Überspannungsschutzes ohne Platzbedarf in einem Verteilergehäuse
- Vorkonfektionierte Anschlussleitung erhältlich für den einfachen Anschluss des Überspannungs-Ableiters direkt vor dem zu schützenden Wechselrichter
- Kombinierte Abtrenn- und Kurzschließvorrichtung mit sicherer elektrischer Trennung in jedem Schutzpfad (patentiertes SCI-Prinzip)
- Einfacher, schneller und werkzeugloser Anschluss durch Federzugklemmen
- Geprüft nach EN 61643-31
- Einsetzbar in allen PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712
DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Art.-Nr. 900910 - DCU YPV SCI 1000 1M
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364155046, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 426 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Photovoltaik-Ableiter bis 1000 V DC
zum Schutz von 1 MPP Eingang in Schutzart IP65
Defektanzeige
Typ 2 nach EN 61643-31 mit 3-stufiger
DC-Schalteinrichtung
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <= 1000 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 12,5 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 1000 A
Abmessung: 94 x 94 x 81 mm
Kabeleinführung: 3x Ø3-7 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU YPV SCI 1000 1M
Art.-Nr.: 900910
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Art.-Nr. 900920 - DCU YPV SCI 1000 2M
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 1 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 12,5 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 25 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364155053, Zolltarifnummer: 85363030, Bruttogewicht: 731 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Mehrpoliger Photovoltaik-Ableiter bis 1000 V DC
zum Schutz von 2 MPP Eingängen in Schutzart IP65
Defektanzeige
Typ 2 nach EN 61643-31 mit 3-stufiger
DC-Schalteinrichtung
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <= 1000 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 12,5 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 1000 A
Abmessung: 130 x 94 x 81 mm
Kabeleinführung: 5x Ø3-7 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU YPV SCI 1000 2M
Art.-Nr.: 900920
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
Art.-Nr. 900913 - DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364492455, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 1.591 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von einem MPP Eingang und
zwei Strings in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 182 x 111 mm
Kabeleinführung: 2x 3-Fachverschraubung (2,5mm² - 6mm²
PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Art.-Nr.: 900913
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
Art.-Nr. 900921 - DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364492462, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 2.143 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je einen String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Kabeleinführung: 2x 4-Fachverschraubung
(2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Art.-Nr.: 900921
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
Art.-Nr. 900923 - DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364492400, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 2.211 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je zwei Strings in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Kabeleinführung: 4x 3-Fachverschraubung
(2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Art.-Nr.: 900923
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
Art.-Nr. 900975 - DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364520318, Zolltarifnummer: 85371098, Bruttogewicht: 1.851 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1000 V DC
zum Schutz von einem MPP Eingang und
zwei Strings in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1000 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 182 x 180 x 111 mm
Kabeleinführung: 2x 3-Fachverschraubung
(2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Art.-Nr.: 900975
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
Art.-Nr. 900976 - DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364520295, Zolltarifnummer: 85371098, Bruttogewicht: 2.691 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1000 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je zwei Strings in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V dc
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Kabeleinführung: 4x 3-Fachverschraubung
(2,5 mm² - 6 mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Art.-Nr.: 900976
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Mit Überspannungsschutz und Push-in Klemmen für den Ein- und Ausgang.
Art.-Nr. 900978 - DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1000 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364534766, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 3.581 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1000 V DC
zum Schutz von drei MPP Eingängen und
je zwei Strings in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1000 V dc
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 361 x 254 x 111 mm
Kabeleinführung: 3x 6-Fachverschraubung
(2,5mm² - 6mm² PV-Leitung)
Kabeleinführung: 2x M20
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Art.-Nr.: 900978
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Art.-Nr. 900911 - DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364529182, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 1027 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von einem MPP-Eingang
und einem String in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V DC
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 130 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Art.-Nr.: 900911
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Art.-Nr. 900924 - DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364529205, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 1963 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V DC
Nennableitstoßstrom: (8/20) 20 kA
Gesamtableitstoßstrom: (8/20) 40 kA
Schutzpegel: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Art.-Nr.: 900924
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Art.-Nr. 900931 - DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 2 / Class II |
Max. PV-Spannung (UCPV ) | 1100 V |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) | 20 kA |
Max. Ableitstoßstrom (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) | 40 kA |
Schutzpegel (UP ) | ≤ 4 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364534742, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 2.241 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1100 V DC
zum Schutz von drei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1100 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (8/20) 40 kA
Up: <= 4 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Art.-Nr.: 900931
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Art.-Nr. 900985 - DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364529199, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 1169 G, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von einem MPP-Eingang
und einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 180 x 130 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Art.-Nr.: 900985
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Art.-Nr. 900986 - DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364529212, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 2.763 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Art.-Nr.: 900986
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Art.-Nr. 900987 - DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364534735, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 2.743 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von zwei MPP-Eingängen
und je zwei Strings in Schutzart IP65
Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 254 x 180 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Art.-Nr.: 900987
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4
Art.-Nr. 900988 - DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
Preis laden ...
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
SPD nach EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 | Typ 1 + Typ 2 / Class I + Class II |
Kurzschlussfestigkeit (ISCPV ) | 10 kA |
Schutzpegel (UP ) | < 3,8 kV |
Schutzart | IP 65 |
GTIN: 4013364534759, Zolltarifnummer: 85372091, Bruttogewicht: 3.701 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Generatoranschlusskasten bis 1200 V DC
zum Schutz von drei MPP-Eingängen
und je einem String in Schutzart IP65
mit Fernmeldekontakt, Defektanzeige
Generatoranschlusskasten nach DIN EN IEC 61439-2
Einsetzbar gemäß IEC 60364-7-712
Maximale PV-Spannung: <=1200 V DC
In: (8/20) 20 kA / pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kurzschlussfestigkeit Iscpv: 10 kA
Abmessung: 361 x 254 x 111 mm
Anschlussart: Original MC4 Steckverbindung
Fabrikat: DEHN
Typ: DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
Art.-Nr.: 900988
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –