- Loading
Stangenhalter DEHNhold
Zum Befestigen von Fang- und Erdeinführungsstangen mit geschlitztem Überleger, feste Leitungsführung.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Einsetzbar für verschiedene Werkstoffe z. B. Al, NIRO, St/tZn und Cu.
Mit Innengewinde
Art.-Nr. 274116 - LH ZS 16 M8 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
GTIN: 4013364123410, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 38.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Stangenhalter DEHNhold mit Innengewinde NIRO
Stangenhalter DEHNhold zum Befestigen von Fang- und
Erdeinführungsstangen mit
geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 16 M8 V2A
Art.-Nr.: 274116
oder gleichwertig.
Stangenhalter DEHNhold zum Befestigen von Fang- und
Erdeinführungsstangen mit
geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Fabrikat: DEHN
Typ: LH ZS 16 M8 V2A
Art.-Nr.: 274116
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –
Vormontiert mit Schraube, Kunststoffsockel und Dübel
Art.-Nr. 274260 - SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
Werkstoff Leitungshalter | NIRO |
Leitungshalter Aufnahme Rd | 16 mm |
Bauhöhe Leitungshalter | 20 mm |
Gewinde Leitungshalter | M8 |
Schraube | ak 5 x 50 mm |
Kunststoffdübel | Ø8 x 40 mm |
GTIN: 4013364123489, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 49.5 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Stangenhalter DEHNhold mit Innengewinde vormontiert
NIRO
Stangenhalter DEHNhold zum Befestigen von Fang- und
Erdeinführungsstangen
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel und Dübel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Schraube: ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel: Ø8 x 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
Art.-Nr.: 274260
oder gleichwertig.
NIRO
Stangenhalter DEHNhold zum Befestigen von Fang- und
Erdeinführungsstangen
mit geschlitztem Überleger,
feste Leitungsführung.
Vormontiert mit Schraube,
Kunststoffsockel und Dübel
Werkstoff Leitungshalter: NIRO
Leitungshalter Aufnahme Rd: 16 mm
Bauhöhe Leitungshalter: 20 mm
Gewinde Leitungshalter: M8
Schraube: ak 5 x 50 mm
Kunststoffdübel: Ø8 x 40 mm
Fabrikat: DEHN
Typ: SH ZS 16 KS KD8X40 V2A
Art.-Nr.: 274260
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung –
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Testberichte –
- Weitere Dokumente –