MMV-Klemmen
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 390250 - MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 6-8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/tZn |
Klemmbereich Rd | 6-8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364031791, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 75.6 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MMV-Klemmen Mini-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur
universellen
Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit
Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/tZn
Klemmbereich Rd: 6-8 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 6.8 FRM10X35 STTZN
Art.-Nr.: 390250
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 390257 - MMVK 6.8 FRM10X35 CU
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 6-8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu |
Klemmbereich Rd | 6-8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364031807, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 80 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MMV-Klemmen Mini-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur
universellen
Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit
Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: Cu
Klemmbereich Rd: 6-8 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 6.8 FRM10X35 CU
Art.-Nr.: 390257
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Flachrundschraube
Art.-Nr. 390259 - MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 6-8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO |
Klemmbereich Rd | 6-8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364031814, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 72.8 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MMV-Klemmen Mini-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur
universellen
Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme, mit
Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: NIRO
Klemmbereich Rd: 6-8 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 6.8 FRM10X35 V2A
Art.-Nr.: 390259
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 390565 - MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 3-5 mm |
Klemmbereich Rd / Rd | 3-5 / 3-5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | St/blank |
Klemmbereich Rd / Rd | 8-10 / 3-5 mm |
Klemmbereich Rd / Rd | 3-5 / 3-5 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364385313, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 52.121 G, Verpackungseinheit: 50 ST
MMV-Klemmen Mini-Mehrzweck-Verbindungsklemme zur
universellen Verwendung als Kreuz-, T- und
Parallelklemme,
mit Verdrehschutz
Werkstoff Klemme: St/blank
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 3-5 mm
Klemmbereich Rd / Rd : 3-5 / 3-5 mm
Materialstärke: 2,5 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 STBLANK
Art.-Nr.: 390565
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Mit Sechskantschraube
Art.-Nr. 540271 - MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Klemmbereich Rd | 3-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16 mm2 |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | NIRO (V4A) |
Werkstoff-Nr. | 1.4571 / 1.4404 / 1.4401 |
Klemmbereich Rd | 3-10 mm |
Anschluss (ein- / mehrdrähtig) | 16 mm2 |
Normenbezug | in Anlehnung an DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364385306, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 52.081 G, Verpackungseinheit: 50 ST
bzw. zum Anschließen von Gittermatten an Erdungssysteme
mit Schraube M8
Werkstoff Klemme: NIRO (V4A)
Werkstoff-Nr.: 1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmbereich Rd: 3-10 mm
Anschluss (ein- / mehrdrähtig): 16 mm2
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Art.-Nr.: 540271
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –
Zweimetall-MMV-Klemme
Art.-Nr. 390267 - ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
Preis laden ...
Werkstoff Klemme | Cu / St/tZn |
Klemmbereich Rd Cu | 6-8 mm |
Klemmbereich St/tZn | 6-8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
Werkstoff Klemme | Cu / St/tZn |
Klemmbereich Rd Cu | 6-8 mm |
Klemmbereich St/tZn | 6-8 mm |
Normenbezug | DIN EN 62561-1 |
GTIN: 4013364034402, Zolltarifnummer: 85359000, Bruttogewicht: 81 G, Verpackungseinheit: 50 ST
Zweimetall-MMV-Klemmen zum Verbinden von Leitungen
unterschiedlicher Werkstoffe,
mit Zwischenplatte (Cupal)
Werkstoff Klemme: Cu / St/tZn
Klemmbereich Rd Cu: 6-8 mm
Klemmbereich St/tZn: 6-8 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-1
Fabrikat: DEHN
Typ: ZMMVK 6.8 FRM10X35 CU STTZN
Art.-Nr.: 390267
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate –
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte
- Weitere Dokumente –