- Loading
Tele-Blitzschutzmast mit Schraubfundament
Die Maste werden im Schraubfundament errichtet.
Es sind keine Grabungsarbeiten bzw. Gründungsarbeiten notwendig.
Das Schraubfundament wird ohne besonderes Vorbereiten einfach in den gewachsenen Boden geschraubt und mit Tiefenerdern zusätzlich fixiert.
Zur zusätzlichen Fixierung werden pro Schraubfundament 3 Stück Tiefenerder Ø20 mm Länge 1500 mm (Art.-Nr. 620 151) benötigt. Diese sind separat zu bestellen.
Die Fangmaste sind nach Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) dimensioniert.
Diesen Berechnungen liegt ein Pressdruck von 0,02 kN/cm2 des gewachsenen Bodens zu Grunde (z. B. Lehmböden, Sand-, Kiesböden mitteldicht).
Bestandteile:
– Fangmast aus St/tZn und Al verjüngt Ø70 / 60 / 40 mm
– Fangstange aus Al Ø22/16/10 mm Länge 2500 mm oder NIRO Ø10 mm Länge 1000 mm
– Schraubfundament aus St/tZn Länge 800 mm mit Streben der Länge 530 mm und Arretierungsschrauben M10 mit Kontermutter
– Erdanschlusslasche Bohrung Ø11 mm
Vorteile:
– Leichtes Aufstellen durch verjüngte Bauweise aus St/tZn und Aluminium
– Bei Bedarf kann der Fangmast einfach aus dem Schraubfundament entnommen und umgelegt werden
Tele-Blitzschutzmast mit Schraubfundament
Art.-Nr. 103121 - TBM 6M SCFU STTZN AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / Al / NIRO |
Höhe über Flur (l1) | 6000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 229 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn / Al / NIRO |
Höhe über Flur (l1) | 6000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 229 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364112711, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 33 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament
für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag bei
besonderen Anlagen z.B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf
Freiflächen.
Es sind keine Grabungsarbeiten bzw. Gründungsarbeiten
notwendig.
Das Schraubfundament wird ohne besonderes
Vorbereiten einfach in den gewachsenen Boden
geschraubt und mit Tiefenerdern zusätzlich fixiert.
Zur zusätzlichen Fixierung werden pro
Schraubfundament 3 Stück Tiefenerder Ø 20 mm Länge
1500 mm (Art.-Nr. 620 151) benötigt (sind separat zu
bestellen).
Die Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament sind
nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 229 km/h
dimensioniert.
Werkstoff: St/tZn / Al / NIRO
Höhe über Flur: 6000 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 6M SCFU STTZN AL
Art.-Nr.: 103121
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Tele-Blitzschutzmast mit Schraubfundament
Art.-Nr. 103122 - TBM 7M SCFU STTZN AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / Al |
Höhe über Flur (l1) | 7000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 185 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn / Al |
Höhe über Flur (l1) | 7000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 185 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364112728, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 33.2 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament
für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag bei
besonderen Anlagen z.B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf
Freiflächen.
Es sind keine Grabungsarbeiten bzw. Gründungsarbeiten
notwendig.
Das Schraubfundament wird ohne besonderes
Vorbereiten einfach in den gewachsenen Boden
geschraubt und mit Tiefenerdern zusätzlich fixiert.
Zur zusätzlichen Fixierung werden pro
Schraubfundament 3 Stück Tiefenerder Ø 20 mm Länge
1500 mm (Art.-Nr. 620 151) benötigt (sind separat zu
bestellen).
Die Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament sind
nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 185 km/h
dimensioniert.
Werkstoff: St/tZn / Al
Höhe über Flur: 7000 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 7M SCFU STTZN AL
Art.-Nr.: 103122
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Tele-Blitzschutzmast mit Schraubfundament
Art.-Nr. 103123 - TBM 8M SCFU STTZN AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / Al / NIRO |
Höhe über Flur (l1) | 8000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 177 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn / Al / NIRO |
Höhe über Flur (l1) | 8000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 177 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364112735, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 37.6 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament
für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag bei
besonderen Anlagen z.B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf
Freiflächen.
Es sind keine Grabungsarbeiten bzw. Gründungsarbeiten
notwendig.
Das Schraubfundament wird ohne besonderes
Vorbereiten einfach in den gewachsenen Boden
geschraubt und mit Tiefenerdern zusätzlich fixiert.
Zur zusätzlichen Fixierung werden pro
Schraubfundament 3 Stück Tiefenerder Ø 20 mm Länge
1500 mm (Art.-Nr. 620 151) benötigt (sind separat zu
bestellen).
Die Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament sind
nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 177 km/h
dimensioniert.
Werkstoff: St/tZn / Al / NIRO
Höhe über Flur: 8000 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 8M SCFU STTZN AL
Art.-Nr.: 103123
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Tele-Blitzschutzmast mit Schraubfundament
Art.-Nr. 103124 - TBM 9M SCFU STTZN AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / Al |
Höhe über Flur (l1) | 9000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 159 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn / Al |
Höhe über Flur (l1) | 9000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 159 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364112742, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 37.6 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament
für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag bei
besonderen Anlagen z.B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf
Freiflächen.
Es sind keine Grabungsarbeiten bzw. Gründungsarbeiten
notwendig.
Das Schraubfundament wird ohne besonderes
Vorbereiten einfach in den gewachsenen Boden
geschraubt und mit Tiefenerdern zusätzlich fixiert.
Zur zusätzlichen Fixierung werden pro
Schraubfundament 3 Stück Tiefenerder Ø 20 mm Länge
1500 mm (Art.-Nr. 620 151) benötigt (sind separat zu
bestellen).
Die Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament sind
nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 159 km/h
dimensioniert.
Werkstoff: St/tZn / Al
Höhe über Flur: 9000 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 9M SCFU STTZN AL
Art.-Nr.: 103124
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Tele-Blitzschutzmast mit Schraubfundament
Art.-Nr. 103125 - TBM 10M SCFU STTZN AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / Al / NIRO |
Höhe über Flur (l1) | 10000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 116 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn / Al / NIRO |
Höhe über Flur (l1) | 10000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 116 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364112759, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 42.2 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament
für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag bei
besonderen Anlagen z.B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf
Freiflächen.
Es sind keine Grabungsarbeiten bzw. Gründungsarbeiten
notwendig.
Das Schraubfundament wird ohne besonderes
Vorbereiten einfach in den gewachsenen Boden
geschraubt und mit Tiefenerdern zusätzlich fixiert.
Zur zusätzlichen Fixierung werden pro
Schraubfundament 3 Stück Tiefenerder Ø 20 mm Länge
1500 mm (Art.-Nr. 620 151) benötigt (sind separat zu
bestellen).
Die Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament sind
nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 116 km/h
dimensioniert.
Werkstoff: St/tZn / Al / NIRO
Höhe über Flur: 10000 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 10M SCFU STTZN AL
Art.-Nr.: 103125
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Tele-Blitzschutzmast mit Schraubfundament
Art.-Nr. 103126 - TBM 11M SCFU STTZN AL
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Werkstoff | St/tZn / Al |
Höhe über Flur (l1) | 11000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 112 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Werkstoff | St/tZn / Al |
Höhe über Flur (l1) | 11000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit | 112 km/h |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
GTIN: 4013364112841, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 42.4 KG, Verpackungseinheit: 1 ST
Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament
für den Schutz vor direktem Blitzeinschlag bei
besonderen Anlagen z.B. Biogas-Anlagen, PV-Anlagen auf
Freiflächen.
Es sind keine Grabungsarbeiten bzw. Gründungsarbeiten
notwendig.
Das Schraubfundament wird ohne besonderes
Vorbereiten einfach in den gewachsenen Boden
geschraubt und mit Tiefenerdern zusätzlich fixiert.
Zur zusätzlichen Fixierung werden pro
Schraubfundament 3 Stück Tiefenerder Ø 20 mm Länge
1500 mm (Art.-Nr. 620 151) benötigt (sind separat zu
bestellen).
Die Tele-Blitzschutzmaste mit Schraubfundament sind
nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA)
für eine max. Böenwindgeschwindigkeit von 112 km/h
dimensioniert.
Werkstoff: St/tZn / Al
Höhe über Flur: 11000 mm
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Fabrikat: DEHN
Typ: TBM 11M SCFU STTZN AL
Art.-Nr.: 103126
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente