- Loading
Fangstangen freistehend 12 bis 14 m
Mit klappbarem Dreibeinstativ zum Schutz von größeren Dachaufbauten oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne Fundamentarbeiten und Anpassung an die Dachneigung bis max. 5°.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Die verjüngten Rohre werden gesteckt und anschließend verschraubt.
Die Transportlänge beträgt ca. 4500 mm.
Bestandteile:
Aluminiumrohr verjüngt:
– Rohr Ø100 x 5 mm, Länge ca. 4000 mm
– Rohr Ø90 x 3 mm, Länge ca. 2000 mm
– Rohr Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm, Länge je ca. 2000 mm
– Opt. Rohr Ø40 x 5 mm, Länge ca. 2000 mm
– Fangstange Al
– Doppelüberleger für 2x Rd 8-10 mm
– Dreibeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik inkl. Streben aus NIRO 20 x 20 x 2 mm
Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu bestellen.
Die verjüngten Rohre werden gesteckt und anschließend verschraubt.
Die Transportlänge beträgt ca. 4500 mm.
Bestandteile:
Aluminiumrohr verjüngt:
– Rohr Ø100 x 5 mm, Länge ca. 4000 mm
– Rohr Ø90 x 3 mm, Länge ca. 2000 mm
– Rohr Ø80 x 3 mm + Ø70 x 3 mm, Länge je ca. 2000 mm
– Opt. Rohr Ø40 x 5 mm, Länge ca. 2000 mm
– Fangstange Al
– Doppelüberleger für 2x Rd 8-10 mm
– Dreibeinstativ für Betonsockel mit Keiltechnik inkl. Streben aus NIRO 20 x 20 x 2 mm
Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Freie Höhe 12 m
Art.-Nr. 105922 - FS D100 10 12M AL DBS STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Höhe | 12000 mm |
Radius | 3000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg | 129 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg | 149 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg | 170 km/h |
Platzbedarf Stativ | 4920 x 5640 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast/Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg | ca. 420 kg |
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg | ca. 475 kg |
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg | ca. 525 kg |
Höhe | 12000 mm |
Radius | 3000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg | 129 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg | 149 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg | 170 km/h |
Platzbedarf Stativ | 4920 x 5640 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast/Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg | ca. 420 kg |
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg | ca. 475 kg |
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg | ca. 525 kg |
GTIN: 4013364240520, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 97.42 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstange freistehend Höhe 12m
Fangstange freistehend 12 m
mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 170 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 12000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg:
129 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg:
149 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg:
170 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 420 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 475 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 525 kg
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105922
oder gleichwertig.
Fangstange freistehend 12 m
mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 170 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 12000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg:
129 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg:
149 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg:
170 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 420 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 475 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 525 kg
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 12M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105922
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Freie Höhe 13 m
Art.-Nr. 105923 - FS D100 10 13M AL DBS STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Höhe | 13000 mm |
Radius | 3000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg | 124 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg | 149 km/h |
Platzbedarf Stativ | 4920 x 5640 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast/Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg | ca. 421 kg |
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg | ca. 476 kg |
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg | ca. 526 kg |
Höhe | 13000 mm |
Radius | 3000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg | 124 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg | 137 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg | 149 km/h |
Platzbedarf Stativ | 4920 x 5640 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast/Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg | ca. 421 kg |
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg | ca. 476 kg |
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg | ca. 526 kg |
GTIN: 4013364242081, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 98.42 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstange freistehend Höhe 13m
Fangstange freistehend 13 m
mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 149 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 13000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg:
124 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg:
137 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg:
149 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 421 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 476 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 526 kg
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105923
oder gleichwertig.
Fangstange freistehend 13 m
mit klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 149 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 13000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg:
124 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg:
137 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg:
149 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 421 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 476 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 526 kg
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 13M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105923
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger –
- Testberichte –
- Weitere Dokumente
Freie Höhe 14 m
Art.-Nr. 105924 - FS D100 10 14M AL DBS STTZN
- Loading
- Loading
Preis laden ...
Stück
Höhe | 14000 mm |
Radius | 3000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg | 117 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg | 145 km/h |
Platzbedarf Stativ | 4920 x 5640 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast/Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg | ca. 430 kg |
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg | ca. 481 kg |
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg | ca. 532 kg |
Höhe | 14000 mm |
Radius | 3000 mm |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg | 117 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg | 132 km/h |
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg | 145 km/h |
Platzbedarf Stativ | 4920 x 5640 mm |
Werkstoff Stativ | St/tZn |
Werkstoff Fangmast/Fangstange | Al |
Normenbezug | DIN EN 62561-(1+2) |
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg | ca. 430 kg |
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg | ca. 481 kg |
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg | ca. 532 kg |
GTIN: 4013364242104, Zolltarifnummer: 85389099, Bruttogewicht: 103.42 KG, Verpackungseinheit: 0 ST
Fangstange freistehend Höhe 14m
Fangstange freistehend 14 m mit
klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 145 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 14000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg:
117 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg:
132 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg:
145 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 430 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 481 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 532 kg
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105924
oder gleichwertig.
Fangstange freistehend 14 m mit
klappbarem Dreibeinstativ
zum Schutz von größeren Dachaufbauten
oder zum Errichten auf dem befestigten Erdboden ohne
Fundamentarbeiten. Mit Anpassung an die Dachneigung
bis max. 5 Grad.
Die Fangstangen sind nach
Eurocode 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA) für
eine
max. Böenwindgeschwindigkeit von 145 km/h
dimensioniert.
Der stapelbare Betonsockel (Art.-Nr. 102 010) und
die Unterlegplatte (Art.-Nr. 102 050) sind separat zu
bestellen.
Höhe: 14000 mm
Radius: 3000 mm
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 18 Sockeln à 17 kg:
117 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 21 Sockeln à 17 kg:
132 km/h
Max. Böenwindgeschwindigkeit bei 24 Sockeln à 17 kg:
145 km/h
Platzbedarf Stativ: 4920 x 5640 mm
Werkstoff Stativ: St/tZn
Werkstoff Fangmast/Fangstange: Al
Normenbezug: DIN EN 62561-(1+2)
Flächenlast bei 18 Sockeln à 17 kg: ca. 430 kg
Flächenlast bei 21 Sockeln à 17 kg: ca. 481 kg
Flächenlast bei 24 Sockeln à 17 kg: ca. 532 kg
Fabrikat: DEHN
Typ: FS D100 10 14M AL DBS STTZN
Art.-Nr.: 105924
oder gleichwertig.
- Datenblätter
- Einbauanleitung
- Zertifikate
- Schaltpläne –
- Technische Zeichnungen
- CAD-Daten
- Vorgänger
- Testberichte –
- Weitere Dokumente