Fangstangen / Fangspitzen
In Abhängigkeit der Böenwindgeschwindigkeit sind zusätzliche Befestigungen z. B. DEHNiso-Distanzhalter erforderlich.
Hinweis: Zulässige Dachlasten sind zu beachten und gegebenenfalls mit dem Gebäudeerrichter abzuklären.
Mit Durchmesser 10 mm, angefast
Art.-Nr. 101000 - FS 10 1000 AL
Preis laden ...
Mit Durchmesser 10 mm, angefast
Art.-Nr. 101009 - FS 10 1000 V2A
Preis laden ...
Mit Durchmesser 10 mm, angefast
Art.-Nr. 101007 - FS 10 1000 CU
Preis laden ...
Mit Durchmesser 16 mm, angefast
Art.-Nr. 104150 - FS 16 1500 AL
Preis laden ...
Mit Durchmesser 16 mm, angefast
Art.-Nr. 104200 - FS 16 2000 AL
Preis laden ...
Mit Durchmesser 16 mm, angefast
Art.-Nr. 104250 - FS 16 2500 AL
Preis laden ...
Mit Durchmesser 16 mm, angefast
Art.-Nr. 104300 - FS 16 3000 AL
Preis laden ...
Mit Durchmesser 16 mm, angefast
Art.-Nr. 483100 - FS 16 1000 STTZN
Preis laden ...
Mit Durchmesser 16 mm, angefast
Art.-Nr. 483125 - FS 16 1250 STTZN
Preis laden ...
Mit Durchmesser 16 mm, angefast
Art.-Nr. 483150 - FS 16 1500 STTZN
Preis laden ...
Mit Durchmesser 16 mm, angefast
Art.-Nr. 483200 - FS 16 2000 STTZN
Preis laden ...
Mit Verjüngung, angefast
Art.-Nr. 103210 - FS 16 10 1500 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, angefast
Art.-Nr. 103220 - FS 16 10 2000 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, angefast
Art.-Nr. 103230 - FS 16 10 2500 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, angefast
Art.-Nr. 103240 - FS 16 10 3000 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, angefast
Art.-Nr. 103250 - FS 16 10 3500 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, angefast
Art.-Nr. 103260 - FS 16 10 4000 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, angefast
Art.-Nr. 103280 - FS 16 10 5000 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, Gewinde M16
Art.-Nr. 103211 - FS M16 10 1500 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, Gewinde M16
Art.-Nr. 103221 - FS M16 10 2000 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, Gewinde M16
Art.-Nr. 103231 - FS M16 10 2500 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, Gewinde M16
Art.-Nr. 103241 - FS M16 10 3000 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, Gewinde M16
Art.-Nr. 103251 - FS M16 10 3500 AL
Preis laden ...
Mit Verjüngung, Gewinde M16
Art.-Nr. 103261 - FS M16 10 4000 AL
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103410 - RFS 16 10 1500 AL
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103420 - RFS 16 10 2000 AL
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103430 - RFS 16 10 2500 AL
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103440 - RFS 16 10 3000 AL
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103450 - RFS 16 10 3500 AL
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103460 - RFS 16 10 4000 AL
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103480 - RFS 16 10 5000 AL
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103417 - RFS 16 10 1500 CU
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103419 - RFS 16 10 1500 V2A
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103429 - RFS 16 10 2000 V2A
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103439 - RFS 16 10 2500 V2A
Preis laden ...
Rohrfangstangen mit Verjüngung 16 / 10 mm
Art.-Nr. 103449 - RFS 16 10 3000 V2A
Preis laden ...
Mit angeschmiedetem Lappen
Art.-Nr. 100100 - FSS 16 1000 KS STTZN
Preis laden ...
Mit angeschmiedetem Lappen
Art.-Nr. 100150 - FSS 16 1500 KS STTZN
Preis laden ...