Fangmast für Unterdachverlegung der HVI light Leitung

Zur Aufsatzmontage auf den Dachsparrenhalter.Optisch angepasste innenliegende Verlegung der HVI light Leitung im Stützrohr. Die HVI light Leitung wird durch das Standrohr des Dachsparrenhalters geführt und im Bereich der Konter- / Dachlattung verlegt.Vorteile:
  • Unterdachverlegung – optisch nicht erkennbar
  • Aufsatzmontage mit nur einem sichtbaren Rohr
  • Keine mechanische Beanspruchung z. B. durch Schneelast
Die Mindestbestelllänge beträgt 6 m. Die Leitungslänge ist bei Bestellung anzugeben (0,5 m Schritte).Auf Grund der auftragsbezogenen Fertigung (Konfektionierung der Leitungslänge) kann die Leitung nicht zurückgenommen werden.