Betonsockel

Für Fangstangen, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern aus dem DEHNiso-Distanzhalter-Programm z. B. für getrennte Ringleitungen oder freistehende Fangstangen im Dreibeinstativ (nur mit Gewicht 17 kg).

Hinweis: Informationen zur Materialverträglichkeit der Dachleitungshalter sowie Unterlegplatten in Verbindung mit Dachteilen können bei DEHN angefordert werden.

Gewicht 17 kg mit Keiltechnik

Betonsockel für Fangstangen, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen oder freistehende Fangstangen im Dreibeinstativ.
Ausführung stapelbar, für Fangstangen Ø16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm.

Art.-Nr. 102010 - BES 17KG KT16 D337 SET

Preis laden ...

Stück

Gewicht 17 kg mit Keiltechnik und adaptierter Unterlegplatte

Betonsockel für Fangstangen, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen oder freistehende Fangstangen im Dreibeinstativ.
Ausführung stapelbar und adaptierter Unterlegplatte, für Fangstangen Ø16 mm, angefast, verjüngt oder DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm.

Art.-Nr. 102340 - BES 17KG KT16 ULP D337 SET

Preis laden ...

Stück

Gewicht 17 kg mit Gewindeadapter

Betonsockel mit Gewindeadapter für Fangstangen Ø16 mm mit Gewinde M16, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern.

Art.-Nr. 102002 - BES 17KG M16 D337

Preis laden ...

Stück

Gewicht 17 kg

Betonsockel jedoch ohne Keil, für das Errichten von Drei- und Vierbeinstative mit Sockelhalterstangen M16 (z. B. Art-Nr. 107 390 + 107 396 ...).

Art.-Nr. 102012 - BES 17KG KT16 D337

Preis laden ...

Stück

Gewicht 8,5 kg mit Keiltechnik

Betonsockel für Fangspitzen Ø10 mm (Länge 1000 mm), zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und für das Errichten von Distanzhaltern z. B. für getrennte Ringleitungen mit DEHNiso-Distanzhalter Ø16 mm, Länge bis 675 mm (Abstand 0,8 m).

Art.-Nr. 102075 - BES 8.5KG KT10 16 D240 SET

Preis laden ...

Stück

Gewicht 8,5 kg mit Gewindeadapter

Betonsockel mit Gewindeadapter für Fangstangen Ø16 mm mit Gewinde M16, zum Schutz von kleineren Dachaufbauten auf Flachdächern und zusätzlicher Befestigung z. B. mit DEHNiso-Distanzhalter.

Art.-Nr. 102003 - BES 8.5KG M16 D240

Preis laden ...

Stück