N.º art. 105344 WB D40.50 V150.200 V2A
GTIN 4013364147300, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 1.52 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material del ángulo | INOX |
Margen de apriete Rd | 8-10 mm |
Margen de apriete del tubo de soporte | 40-50 mm |
Distancia de la pared | 150-200 mm |
Dimensiones de placa | 120 x 120 x 4 mm |
Fijación | [4x] 12 x 26 mm |
Norma | EN 62561-1 |
N.º art. 105343 WB D40.50 V400.700 STTZN V2A
GTIN 4013364118515, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 3.60 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de angulo | St/tZn / INOX |
Margen de apriete de tubo aislante autosoportado | 40-50 mm |
Distancia de la pared | 400-700 mm |
Dimensiones de placa | 120 x 120 x 4 mm |
Fijación | [4x] 12 x 26 mm |
N.º art. 105347 WB D40.50 V230.400 STTZN V2A
GTIN 4013364278554, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 2.42 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de angulo | St/tZn / INOX |
Margen de apriete de tubo aislante autosoportado | 40-50 mm |
Distancia de la pared | 230-400 mm |
Dimensiones de placa | 120 x 120 x 4 mm |
Fijación | [4x] 12 x 26 mm |
N.º art. 105349 WB D40.50 V700.1300 STTZN V2A
GTIN 4013364288614, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 5.80 kg, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de angulo | St/tZn / INOX |
Margen de apriete de tubo aislante autosoportado | 40-50 mm |
Distancia de la pared | 700-1300 mm |
Dimensiones de placa | 120 x 120 x 4 mm |
Fijación | [4x] 12 x 26 mm |
N.º art. 105162 BSC D40 DS95 D45.65 V2A
GTIN 4013364146433, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 600.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material | INOX |
Margen de apriete del tubo Ø | 45-65 mm (1 1/2-2'') |
Margen de apriete del tubo aislante autosoportado | 40-50 mm |
Longitud del distanciador | 95 mm |
Normativa | DIN EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
N.º art. 105342 WB D40.50 SE WA46 V2A
GTIN 4013364111141, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 514.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de angulo | INOX |
Fijación | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Margen de apriete de tubo aislante autosoportado | 40-50 mm |
Distancia de la pared | 46 mm |
N.º art. 105348 WB D40.50 SE WA110 V2A
GTIN 4013364287013, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 540.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material de angulo | INOX |
Fijación | [8x] Ø5,1 / [4x] 7 x 10 / [2x] 11 x 20 mm |
Margen de apriete de tubo aislante autosoportado | 40-50 mm |
Distancia de la pared | 110 mm |
N.º art. 105160 BSC D40.50 SB50.300 V2A
GTIN 4013364113022, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 506.20 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material | INOX |
Margen de apriete Ø tubo | 50-300 mm |
Margen de apriete punta captadora | 40-50 mm |
Dimensión cinta (a x p) | 25 x 0,3 mm |
Norma | EN 62561-1 |
*) En cuanto a la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba. |
N.º art. 105161 BSC D40 D45.65 V2A
GTIN 4013364118324, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 667.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material | INOX |
Margen de apriete tubo Ø | 45-65 mm (1 1/2-2'') |
Margen de apriete tubo aislante autosoportado | 40-50 mm |
Longitud distanciador | 30 mm |
N.º art. 105140 WB D40 WA V2A
GTIN 4013364112650, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 653.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material | INOX |
Fijación | [8x] Ø5,1 / [4x] 11 x 20 mm |
Distancia de la pared | 80 mm |
Margen de apriete punta captadora | 40 mm |
N.º art. 105354 BS D40.50 D48.60 V2A
GTIN 4013364098725, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 637.00 g, Empaquetado: 5.00 unidad(es)
Datos técnicos
Material | INOX |
Margen de apriete tubo Ø | 48-60 mm (11/2-2'') |
Margen de apriete de tubo aislante autosoportado | 40-50 mm |