Cables de tierra con terminal de cable / perno para terminal de cable

Cable de tierra en cobre muy flexible, resistente a la congelación, estabilizado contra rayos utravioleta (UV).
Confección según VG 96927-11.

Terminal de cable, 1x abierto y perno para terminal de cable, tamaño 10

1 Producto

N.º art. 410720 EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10

GTIN 4013364032415, N.º de arancel aduanero (EU): 85444290, Peso bruto: 292.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información


Sección del cable: 10 mm2
Longitud del cable: 2,05 m
Terminal de cable abierto: M8 / M10
Perno para terminales de cable: Gr. 10 (b = 4,3)

Producto DEHN
Tipo: EL10 L2.05M 1KSO 8.10 1SKS 10
art. no.: 410720
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Sección del cable 10 mm2
Longitud del cable (l1) 2,05 m
Terminal de cable abierto M8 / M10
Perno para terminales de cable Gr. 10 (b = 4,3)
Color negro ●

Se ha añadido el artículo 410720 a favoritos.

El artículo 410720 ha sido añadido a la cesta de compra.


Terminal de cable, 1x abierto y perno para terminal de cable, tamaño 6

1 Producto

N.º art. 416016 EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16

GTIN 4013364029484, N.º de arancel aduanero (EU): 85444290, Peso bruto: 340.00 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información


Sección del cable: 16 mm2
Longitud del cable: 1,55 m
Terminal de cable abierto: M8 / M10
Perno para terminales de cable: Gr. 16 (b = 5,8)

Producto DEHN
Tipo: EL16 L1.55M 1KSO 8.10 1SKS 16
art. no.: 416016
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Sección del cable 16 mm2
Longitud del cable (l1) 1,55 m
Terminal de cable abierto M8 / M10
Perno para terminales de cable Gr. 16 (b = 5,8)
Color negro ●

Se ha añadido el artículo 416016 a favoritos.

El artículo 416016 ha sido añadido a la cesta de compra.


Terminal de cable, 1x cerrado y perno para terminal de cable deminsión 10

1 Producto

N.º art. 410606 EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10

GTIN 4013364029491, N.º de arancel aduanero (EU): 85444290, Peso bruto: 114.30 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)


Figuras

Más información


Sección del cable: 10 mm2
Longitud del cable: 0,65 m
Terminal de cable cerrado: M8
Taladro Ø: 8,5 mm
Perno para terminales de cable: Gr. 10 (b = 4,3)

Producto DEHN
Tipo: EL10 L0.65M 1KSG 8 1SKS 10
art. no.: 410606
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Sección del cable 10 mm2
Longitud del cable (l1) 0,65 m
Terminal de cable cerrado M8
Perno para terminales de cable Gr. 10 (b = 4,3)
Color negro ●

Se ha añadido el artículo 410606 a favoritos.

El artículo 410606 ha sido añadido a la cesta de compra.