Soporte de conductores para tejados con estribo angulado para planchas de tejado

Para suspender en tejas / piedras.

Con soporte de conductores DEHNsnap

Guiado suelto del concuctor.

1 Producto

N.º art. 204359 DLH DS 8 H16 L169 WS V2A

GTIN 4013364082779, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 64.02 g, Empaquetado: 1.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información


Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Longitud del estribo: 169 mm
Material del soporte de conductores: plástico
Color del soporte de conductores: gris ●
Inserción del soporte de conductores Rd: 8 mm

Producto DEHN
Tipo: DLH DS 8 H16 L169 WS V2A
art. no.: 204359
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Longitud del estribo (l1) 169 mm
Altura de construcción del soporte de conductores 16 mm
Material del soporte de conductores plástico
Color del soporte de conductores gris
Inserción del soporte de conductores Rd 8 mm

Se ha añadido el artículo 204359 a favoritos.

El artículo 204359 ha sido añadido a la cesta de compra.


Con soporte de conductores DEHNgrip

Guiado suelto del conductor.

1 Producto

N.º art. 206359 DLH DG 8 H20 L169 WS V2A

GTIN 4013364047723, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 67.92 g, Empaquetado: 50.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información


Material del soporte de conductores para tejados: INOX
Longitud del estribo: 169 mm
Material del soporte de conductores: INOX
Inserción del soporte de conductores Rd: 8 mm

Producto DEHN
Tipo: DLH DG 8 H20 L169 WS V2A
art. no.: 206359
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Material del soporte de conductores para tejados INOX
Longitud del estribo (l1) 169 mm
Altura de construcción del soporte de conductores 20 mm
Material del soporte de conductores INOX
Inserción del soporte de conductores Rd 8 mm
Norma EN 62561-4

Se ha añadido el artículo 206359 a favoritos.

El artículo 206359 ha sido añadido a la cesta de compra.


Con soporte de conductores DEHNQUICK

Para suspender en las tejas / piedras o en listones de tejado, guiado fijo del conductor longitudinal o transversal.

2 Productos

N.º art. 202050 DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN

GTIN 4013364020214, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 142.94 g, Empaquetado: 25.00 unidad(es)


Figuras

Más información


Material del soporte de conductores para tejados: St/tZn
Longitud del estribo: 115 mm
Material del soporte de conductores: St/tZn
Inserción del soporte de conductores Rd: 6-10 mm

Producto DEHN
Tipo: DLH DQ 6.10 H55 L115 WS STTZN
art. no.: 202050
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Material del soporte de conductores para tejados St/tZn
Longitud del estribo (l1) 115 mm
Material del soporte de conductores St/tZn
Inserción del soporte de conductores Rd 6-10 mm

Se ha añadido el artículo 202050 a favoritos.

El artículo 202050 ha sido añadido a la cesta de compra.

N.º art. 202080 DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN

GTIN 4013364020276, N.º de arancel aduanero (EU): 85389099, Peso bruto: 256.58 g, Empaquetado: 50.00 unidad(es)

Predecesor

Figuras

Más información


Material del soporte de conductores para tejados: St/tZn
Longitud del estribo: 410 mm
Material del soporte de conductores: St/tZn
Inserción del soporte de conductores Rd: 6-10 mm

Producto DEHN
Tipo: DLH DQ 6.10 H55 L410 WS STTZN
art. no.: 202080
o equivalente

Certificados

 

Datos técnicos

Material del soporte de conductores para tejados St/tZn
Longitud del estribo (l1) 410 mm
Material del soporte de conductores St/tZn
Inserción del soporte de conductores Rd 6-10 mm

Se ha añadido el artículo 202080 a favoritos.

El artículo 202080 ha sido añadido a la cesta de compra.